El potente sistema de visión de B&R establece nuevos estándares industriales: las cámaras, los algoritmos inteligentes de procesamiento de imágenes y la innovadora gama de productos de iluminación son una parte integral del sistema de control.

Nuestra solución de visión artificial se caracteriza por varias características excepcionales. La relación entre la potencia de cálculo y el tamaño y coste de la cámara es extraordinaria. Hace unos años, el sector solo podía soñar con este tipo de rendimiento en una cámara tan compacta. Al combinar varias funciones en una sola carcasa, los fabricantes de maquinaria y los usuarios finales pueden ahorrar tiempo y dinero.

Todas las funciones pueden combinarse individualmente. Ello permite configurar el sistema adecuado para cualquier aplicación. Obtenga una visión general de las posibilidades disponibles con el sistema de visión adaptativa de B&R.

El sistema de visión de B&R se puede personalizar según sus necesidades con diversas variantes de cámara, iluminación o filtro que le ayudarán a conseguir unos resultados revolucionarios.

Varias excepcionales funciones caracterizan la visión artificial y abren unas posibilidades totalmente nuevas para sus aplicaciones.

Las cámaras, los algoritmos inteligentes de procesamiento de imágenes y la innovadora gama de productos de iluminación son una parte integral del sistema de control.

Los algoritmos basados en el deep learning están abriendo unas nuevas y apasionantes formas de mejorar la calidad, aumentar la productividad y evitar el desperdicio, al mismo tiempo que consiguen flexibilizar la fabricación.

Un sistema que permita un mantenimiento sencillo es clave para minimizar el período de inactividad de la máquina y, al mismo tiempo, maximizar la eficacia general de los equipos.

Una completa gama de cámaras, lentes, iluminación y software ofrece la combinación perfecta para cualquier aplicación.

Innumerables variantes de cámaras: perfectas para cualquier aplicación

Cada cámara o sensor de visión puede configurarse individualmente, adaptándose por completo al proceso de la máquina. Es posible personalizar su pedido según sus necesidades, empezando por decidir entre un sensor, una cámara o una cámara con deep learning. A partir de ahí, puede elegir entre una amplia gama de distancias focales, colores de iluminación y muchas más variantes.

Amplia gama de productos de iluminación

La selección de barras de luz flexibles, luces anulares y sistemas de retroiluminación garantizan unos resultados óptimos, incluso en situaciones de iluminación difíciles. Cada luz tiene un control flash integrado, por lo que no se requiere de ningún hardware externo. El control de iluminación está sincronizado con el sistema de automatización en el rango sub-µs.

Como único fabricante del mercado, B&R equipó sus barras de luz con ajuste electrónico de ángulo de -45° a +90°, a través de la conexión de bus de campo. Cuando se fabrican múltiples productos en la misma máquina, el ángulo de iluminación se puede optimizar de forma automática y fiable para cada lote de proceso.

Luces adaptativas para revelar lo invisible

Las luces inteligentes que pueden adaptarse perfectamente a sus productos en tiemporeal le permiten revelar lo invisible. Cada luz puede incorporar hasta cuatro colores diferentes de LED. La selección abarca desde el blanco y varios colores visibles hasta colores invisibles. Se pueden utilizar LED infrarrojos o ultravioletas para hacer que las estructuras desaparezcan o se hagan visibles.

Utilizando iluminación complementaria en diferentes aplicaciones, se puede conseguir la máxima intensidad y contraste. Al mismo tiempo, la combinación de colores adecuada garantiza un tiempo de exposición y un emborronamiento mínimos.

Detección de estructuras 3D finas en superficies

La función de preprocesamiento de imágenes Forma a partir de la sombra basada en FPGA abre una gama más amplia de aplicaciones para los sensores de visión artificial y las cámaras inteligentes de B&R. Forma a partir de la sombra captura múltiples imágenes con diferentes ángulos de iluminación para visualizar estructuras finas de superficies en 3D, como escritura en relieve o arañazos.

Sin límites con el sensor de visión multifuncional

A diferencia de muchos otros dispositivos de su categoría, no es necesario instalar diferentes sensores para diferentes funciones. En su lugar, los usuarios solo tienen que configurar el Smart Sensor en la herramienta de ingeniería Automation Studio, donde pueden elegir entre una amplia selección de funciones. Se pueden almacenar y ejecutar hasta 255 modelos en un sensor. Los modelos adicionales pueden intercambiarse fácilmente en el software.

Objetos a gran velocidad perfectamente iluminados

Cada luz tiene un control flash integrado, por lo que no se requiere de ningún hardware externo. El control garantiza un suministro preciso de corriente de impulso a los potentes LED: ya con una duración de impulso de 1 µs, la luz alcanza el 100% de intensidad.

A diferencia de los sistemas convencionales de procesamiento de imágenes, el sistema de visión de B&R también se puede utilizar sin ningún problema en aplicaciones de alta velocidad. Recientemente hemos realizado una aplicación en la que el sistema lee un código de matriz de datos en la hoja de una sierra de cinta a una velocidad de 56 m/s. Además, la iluminación de alto rendimiento elimina casi por completo la influencia de la luz externa, un factor de calidad crucial.

Filtros para mejorar la calidad de la imagen

Los filtros adicionales son una forma sencilla y económica de mejorar la calidad de las imágenes capturadas. Un filtro polarizador puede eliminar reflejos y deslumbramientos, y un filtro colimador garantiza un contraste óptimo.

Integración Flash sin compromisos

Con el Flash Controller de B&R, cualquier sistema de iluminación externo accionado por corriente funciona como si fuera una Smart Light de B&R integrada. Este sistema ofrece conexiones de un solo cable sin necesidad de sensores de disparo adicionales. Ofrece una sincronización con precisión de µs a todo el sistema de B&R, tiempos de subida de la corriente de destello increíblemente rápidos y la máxima potencia durante todo el periodo de destello. Además, se ahorran costes gracias a la reducción del espacio en armario, el menor número de cables y la menor longitud de los mismos.

Detección de las desviaciones más pequeñas

La función de preprocesamiento de imágenes Resta basada en FPGA abre una gama más amplia de aplicaciones para los sensores de visión artificial y las cámaras inteligentes de B&R.

Las desviaciones más pequeñas pueden detectarse comparando una o varias imágenes con una imagen de referencia. Esta función se utiliza en tareas como el control de calidad para detectar diferencias. Otro caso de uso puede ser la medición de la velocidad.

Resolver tareas 3D con costes 2D

Una nueva función para el sensor de visión artificial 2D estándar de B&R permite obtener perfiles de objetos en movimiento mediante algoritmos de triangulación inteligentes.

Es posible estimar el volumen, trazar el curso de los perfiles de altura o valle, y mucho más. Las tareas típicas en 3D pueden resolverse con un uso eficiente de los recursos mediante la representación de la imagen adecuada y de algoritmos 2D inteligentes. En otras palabras: 2.5D.

INTEGRACIÓN DEL SISTEMA

Perfectamente integrado en el sistema de automatización

La profundidad de integración sin precedentes del sistema de visión de B&R abre nuevas posibilidades que van mucho más allá de la inspección de calidad. La información se puede entregar a los lazos de control en tiempo real para poder proporcionar un control avanzado de la máquina. Ello permite un comportamiento determinístico del sistema que conduce a unos tiempos de inactividad de la máquina mínimos y, en definitiva, a una eficacia general de los equipos máxima. La gestión centralizada de datos permite un diagnóstico detallado y un mantenimiento sencillo.

INTEGRACIÓN EN RED

Sincronización con una precisión de µs

Tanto el hardware como el software de la solución de visión de B&R están totalmente integrados en el sistema de control. Esta es la única forma de lograr una precisión absoluta y una sincronización de microsegundos entre todos los componentes de automatización, incluida la visión artificial. El sistema se puede conectar con un eje con solo unos pocos clics.

INTEGRACIÓN DE HERRAMIENTAS

Enchufar y listos: de la oficina a la máquina

Con el sistema de visión de B&R, ya no es necesario realizar ajustes adicionales en la máquina. Es enchufar y listos. Normalmente, después de finalizar un proyecto en una herramienta de ingeniería, los desarrolladores tienen que ajustar todos los parámetros directamente en la máquina en un segundo paso. B&R calibra los sistemas de visión, incluidos todos los elementos de iluminación, antes de su entrega. Ello permite a los desarrolladores probar y verificar su aplicación en cualquier momento y desde cualquier lugar, sin necesidad de estar físicamente presentes junto a la máquina real.

Simulación del procesamiento de imágenes en Automation Studio

Poner en marcha un sistema de visión no requiere conocimientos complejos de programación. Los ingenieros pueden programar, parametrizar e incluso simular fácilmente el procesamiento de imágenes en la herramienta de ingeniería Automation Studio, incluso sin tener que compilar todo el proyecto. Además, la posibilidad de exportar los resultados de las pruebas a Excel ayuda a optimizar el proceso y a generar datos relacionados con la calidad, como la desviación estándar.

OCR sin formación ni parametrización

La función integrada de reconocimiento de caracteres tiene una excepcional capacidad para reconocer caracteres al instante. No es necesaria ninguna formación ni parametrización para permitir una lectura de alta velocidad incluso con imágenes de baja calidad o con caracteres difíciles, como las fuentes de las impresoras matriciales. Un algoritmo de deep learning hace que la función sea aún más fiable y abre nuevas y apasionantes formas de mejorar la calidad, aumentar la productividad y evitar los rechazos, al mismo tiempo que consiguen flexibilizar la fabricación. Todas las funciones de cámara inteligente disponibles pueden combinarse con OCR profundo.

Detección global de anomalías contextuales

La detección de anomalías basada en el deep learning identifica incluso las desviaciones más pequeñas en la estructura con gran fiabilidad. Esta tecnología de detección ya se ha probado con éxito para el control automático de la calidad de superficies de madera, textiles, juntas de soldadura, etc.

A diferencia de otros métodos de Deep learning, no requiere un etiquetado específico de las distintas clases de defectos. En la mayoría de los casos, unas 100 imágenes buenas son suficientes para entrenar la red. Durante la inferencia, la detección de anomalías segmenta las regiones de las imágenes que difieren significativamente de las imágenes de formación.

Plug and play para máquinas fabricadas en serie o en caso de mantenimiento

B&R calibra todos los elementos de iluminación y sistemas ópticos, consistentes en lentes, sensor y ajuste del enfoque, antes de la entrega. En consecuencia, no deben realizarse cambios de parámetros ni de programación cuando se intercambian dispositivos «in situ».

El sistema se comporta de la misma manera todos los días, sin importar si la cámara se instaló ayer, hoy o mañana. Si es necesario realizar cualquier operación de mantenimiento, los tiempos de inactividad de la máquina se reducen al mínimo. Esto también acelera los tiempos de puesta en marcha de las máquinas fabricadas en serie.

Procesamiento de imágenes en cadena margarita de un solo cable con conexión de bus de campo

Una conexión en cadena margarita de un solo cable permite un cableado rápido y rentable para el sistema de visión de B&R. Las longitudes de los cables se reducen al mínimo sin necesidad de espacio adicional en el armario eléctrico. Durante el mantenimiento, no hay necesidad de una línea de activación adicional.

La cámara solo necesita un cable. Una conexión híbrida M12 integra la cámara en la red de la máquina al tiempo que garantiza una alimentación de 24 VCC. Una segunda conexión híbrida permite un sencillo cableado en cadena margarita con el sistema de iluminación.

Tanto el hardware como el software de la solución de visión de B&R están totalmente integrados en el sistema de control. Esta es la única forma de lograr una precisión absoluta y una sincronización de microsegundos entre todos los componentes de automatización, incluida la visión artificial. Con solo una herramienta de ingeniería y una aplicación para gestionar, ahora los ingenieros de control podrán implementar muchas tareas de visión artificial por su cuenta.

Seleccione país e idioma

B&R Logo