Protegido contra condiciones ambientales severas - Sistema X20 revestido

Con la serie X20c, B&R está estableciendo nuevos estándares en protección contra entornos agresivos. Estas variantes del controlador distribuido modular X20 y de la línea de productos de E/S están protegidas contra la condensación y los gases corrosivos mediante un recubrimiento de la unidad electrónica. Estos módulos son incluso adecuados para su uso en condiciones atmosféricas adversas.

El revestimiento del módulo electrónico protege los componentes y los circuitos integrados de los efectos de la condensación y los gases corrosivos. La eficacia de la protección contra la condensación se verifica mediante el ensayo especificado en BMW GS 95011-4, y la protección contra gases corrosivos utilizando las pruebas de gases corrosivos de 4 partes, especificadas en la Normativa EN 60068-2-60, método de prueba 4. Las pruebas se han llevado a cabo tanto en el laboratorio de pruebas de la empresa, acreditado de acuerdo con la Normativa EN ISO/IEC 17025:2007, como en instalaciones de pruebas externas certificadas. Los productos se someten a pruebas adicionales para comprobar su durabilidad, incluso por encima de las especificaciones estándar.

Con independencia de las condiciones de funcionamiento

La familia X20 con circuitos integrados recubiertos es totalmente compatible con los modelos X20 existentes en lo que respecta a su funcionalidad. Gracias a un identificador de módulo exclusivo, el software de aplicación puede diferenciar estos dispositivos de los modelos estándar. Con la introducción de esta línea, B&R ha demostrado por tercera vez en poco tiempo – después de ampliar el intervalo general de temperaturas de funcionamiento de -25 a + 60°C y de conseguir la certificación de Germanischer Lloyd (GL) para instalaciones marítimas – que su objetivo es que sus clientes vean incrementado el retorno de la inversión, ampliando la vida útil del sistema X20 sean cuales sean las condiciones ambientales.

Bus modules
Bus controllers
System modules for bus controllers
Expandable bus controllers
System modules for expandable bus controllers
X20 interface module communication
X20 electronics module communication
Bus receivers and transmitters
Power supplies
X20 hub system
System modules for the X20 hub system
X20 redundancy systems
System modules for X20 redundancy systems
Digital inputs
Digital outputs
Digital inputs/outputs
Analog inputs
Analog outputs
Temperature measurement
Motor controllers
Other functions
Counter functions
Digital signal processing and preparation
Accessories

Seleccione país e idioma

B&R Logo