![](/fileadmin/PPC3100_white-45923c6f.jpg)
Amplia gama de rendimiento
Los procesadores están basados en la última generación Core-i de Intel. Se pueden escalar en una gama muy amplia, desde Celeron hasta Core i7. Esto permite que la potencia de procesamiento se adapte exactamente a las necesidades de cada aplicación.
Ninguno de los modelos utiliza ventilador, por lo que el Panel PC 3100 no contiene piezas giratorias. Esto hace que las tareas de mantenimiento, como la sustitución de los filtros de aire, sean cosa del pasado. Las opciones de memoria escalable varían de 4 a 32 GB.
Paneles multitáctiles: facilidad de uso excepcional
La principal ventaja de la tecnología multitáctil es que se consigue un funcionamiento altamente intuitivo. Al mismo tiempo, ofrece un método eficaz de evitar errores accidentales del operario, ya que las operaciones más críticas o potencialmente peligrosas deben realizarse a dos manos.
![](/fileadmin/Multitouch_Panels-0db7126d.jpg)
Panels
System units
Covers
Main memory
Mass storage options
Graphics options
Interface options
CFast cards
Uninterruptible power supplies
Accessories
Operating systems
![](/fileadmin/ISO_7010_M002-c104aa57.jpg)
Documentación
Puntos destacados
- Multitáctil capacitiva proyectada
- Pantallas desde WXGA de 10,1" hasta Full HD de 24"
- Cristal antirreflectante
- Excelentes propiedades de deslizamiento
- Superficie resistente a los arañazos
- Procesadores Intel Core i
- Medidas compactas
- Numerosas interfaces
- Opciones de interface modulares
- Sin ventiladores
Panel PC escalables
Mientras que el Automation PC 3100 está diseñado para controlar paneles remotos, el Panel PC 3100 combina un PC y una pantalla en un solo sistema. La unidad de PC se puede combinar con cualquier Automation Panel montado en un armario con una diagonal de 10,1" o superior.
Información adicional
- Automation Panel multitáctil
- Panel PC 3100 táctil
- Tecnología multitáctil
Versatilidad a través de la modularidad
Los dispositivos Panel PC 3100 ofrecen una amplia variedad de opciones de interfaz modulares. Las tres ranuras permiten utilizar tarjetas para interfaces serie, Ethernet, CAN y POWERLINK. Las ranuras también pueden utilizarse para una solución UPS o para interfaces de audio.
Una interfaz PCIe/SATA proporciona una opción de gráficos SDL4 además del conector SDL/DVI integrado o un segundo nodo de gestión POWERLINK para la adquisición de datos de dos redes distintas.
Además de las ranuras estándar del sector para dos medios de almacenamiento de datos en formato CFast con hasta 256 GB por medio de almacenamiento de datos, también es posible utilizar dispositivos de almacenamiento masivo M.2 de alto rendimiento en el PPC3100. Para un rendimiento aún mayor o una mayor protección contra fallos, las tarjetas CFast también pueden funcionar como un volumen RAID.
![](/fileadmin/PPC3100_-_Interfaces-7a4011c8.jpg)
Preparado para el futuro
Los sistemas de PC de B&R ofrecen disponibilidad a largo plazo con actualizaciones fiables de cara al futuro. No es necesario realizar ajustes continuos en el hardware del PC con el paso del tiempo.
Eficiencia energética
Otra de las ventajas de Core i-series de última generación y de la tecnología Atom es que permite aumentar notablemente el rendimiento y además reducir el consumo energético, maximizando la eficiencia energética y permitiendo prescindir casi por completo de los ventiladores internos. Como resultado, el Panel PC 3100 depende completamente de la refrigeración pasiva.