Existe una amplia selección de Panel PC que pueden montarse en un brazo articulado. Las pantallas táctiles se ofrecen como variantes con una relación de aspecto de 16:9 y resoluciones de hasta Full HD (capacitiva proyectada).
Tecnología compacta Intel Atom
La carcasa aparentemente compacta del Panel PC oculta un rendimiento colosal que puede convertir cualquier Automation Panel en un sistema de Panel PC plenamente operativo.
Este innovador diseño de PC se basa en la arquitectura Intel Apollo Lake, cuya tecnología con procesador de dos y cuatro núcleos representa un hito para los sistemas integrados, al tiempo que ofrece una óptima relación calidad-precio.
Panels
System units
Mounting unit
Interface options
CFast cards
Flanges
Heat pipe
Handles
Accessories
Operating systems
Documentación
Todas las interfaces importantes están integradas en Automation PC 2200. Ello incluye 2x Gigabit Ethernet y 2x USB 3.0. Además, se pueden añadir módulos de comunicaciones para buses de campo como POWERLINK y CAN. Las tarjetas CFast compactas se utilizan como soporte de almacenamiento de datos.
Todos los Automation Panels de segunda generación se pueden convertir en un completo sistema PC con el Panel PC 2100. Puesto que el Panel PC 2200 no es más grande que el receptor Smart Display Link / DVI, no aumenta la profundidad física del sistema. Conectar cables a la interfaz de Ethernet y al de bus de campo también es muy fácil, ya que están ubicados en un lateral del Panel PC 2200.
El motor gráfico utilizado por los procesadores Intel Atom procede de la tecnología i Core y proporciona un potente procesamiento. También es la primera vez que se ofrece soporte para DirectX 12 en este segmento, lo que abre aún más posibilidades con capacidad gráfica mejorada en SCADA y otros sistemas HMI. Son compatibles todas las resoluciones y diagonales de hasta 24,0" Full HD.
Para todas las aplicaciones que deben ser compatibles con los sistemas existentes, también están disponibles paneles 4:3 con pantallas táctiles resistivas analógicas. Esto permite seguir utilizando aplicaciones de HMI en su resolución actual con la última plataforma de PC sin necesidad de modificar el software en absoluto.
00410-Automation Panel 5000 cabinet mountet single-touch
Puntos destacados
- Procesadores Intel Atom E3900
- Rendimiento de CPU de hasta cuatro núcleos
- Gráficos extremadamente potentes
- Medidas compactas
- 2x Gigabit Ethernet
- Sin ventiladores
- Opcionalmente disponible con asas
- Instalación flexible en la parte superior o inferior
Sistema operativo
- Windows 10 IoT Enterprise
- Linux para B&R
- Automation Runtime Embedded
- Hypervisor
El sistema operativo en tiempo real Automation Runtime convierte un PC industrial en un control industrial de alto rendimiento plenamente operativo. El hypervisor combina Automation Runtime y Windows y une el mundo de PC abierto con aplicaciones que requieren tiempo real duro. Basado en la arquitectura de procesador multinúcleo, el sistema operativo en tiempo real se ejecuta en un núcleo reservado, mientras que los otros núcleos están reservados para Windows.
4:3 | ||
---|---|---|
Diagonal | 15" | 19" |
Resolución | 1024 x 768 | 1280 × 1024 |
Pantalla táctil | Resistiva analógica | Resistiva analógica |
Orientación | Horizontal | Horizontal |
Fuente de alimentación | 24 VCC | 24 VCC |