Máximo rendimiento en paquetes muy pequeños

Con una carcasa ultracompacta que corresponde a las dimensiones de un receptor Smart Display Link, el Panel PC 2100 es un sistema de PC muy potente que puede manejar prácticamente cualquier aplicación. La variante del armario de control del PC Automation 2100 también proporciona un sistema de PC completo de dimensiones minimizadas.

Paneles táctiles

Para todas las aplicaciones que deben ser compatibles con los sistemas existentes, también están disponibles paneles 4:3 con pantallas táctiles resistivas analógicas. Esto permite seguir utilizando aplicaciones de HMI en su resolución actual con la última plataforma de PC sin necesidad de modificar el software en absoluto.

Panels
System units
Interface options
CFast cards
Accessories
Operating systems

Flexible tecnología del panel

La segunda generación de Automation Panels también representa la base técnica de los dispositivos Panel PC. La estrategia de plataforma modular se traduce en una cartera de productos con una flexibilidad extraordinaria.

El componente principal es el propio panel, que se transforma en un Automation Panel añadiendo un receptor Smart Display Link modular. Por otra parte, el uso de Smart Display Link 3 abre posibilidades adicionales para cubrir distancias más largas con un cableado aún más fácil. La incorporación de una unidad de PC permite convertir el mismo panel en un Panel PC plenamente operativo con un rendimiento de procesamiento adaptable. Usando la misma plataforma frontal, se reduce la cantidad de espacio de almacenamiento requerido para piezas de recambio. Los modelos personalizados con Automation Panels y Panel PC solo requieren una única unidad base.

Puntos destacados

  • Pantalla táctil resistiva analógica
  • Pantallas panorámicas desde WVGA de 7" hasta HD de 15,6"
  • Formatos 4:3 desde VGA de 5,7" hasta SXGA de 19"
  • Variantes con llaves e interfaz UBS
  • Diseño delgado
  • Montaje flexible
  • Funcionamiento incluso con guantes
  • Cristal antirreflectante

Este innovador diseño de PC se basa en la arquitectura Bay Trail de Intel cuya tecnología -, con procesador de uno, dos y cuatro núcleos representa un hito para los sistemas integrados - al tiempo que ofrece una óptima relación precio / rendimiento.

Comunicación en todas las direcciones

El Panel PC 2100 integra todas las interface importantes, incluyendo 2x Gigabit Ethernet además de 1x USB 2.0 y 1x USB 3.0. También se pueden añadir los módulos de comunicación para aprovechar la tecnología de bus de campo como POWERLINK y CAN. Para el almacenamiento de datos, están disponibles las tarjetas CFast basadas en MLC que pueden almacenar hasta 60 GB o más.

Máxima flexibilidad

Todos los Automation Panel de segunda generación - ya sean táctil o multitáctil - se pueden convertir en un completo sistema de PC con el Panel PC 2100. Dado que el Panel PC 2100 no es más grande que el receptor Smart Display Link, no aumenta la profundidad física del sistema. Conectar cables al interface de Ethernet y al de bus de campo también es muy fácil, ya que están ubicados en un lateral del Panel PC 2100.

Máximo rendimiento gráfico

El motor gráfico utilizado por los procesadores Intel Atom procede de la tecnología iCore y proporciona un potente procesamiento. También es la primera vez que se ofrece soporte para DirectX 11 en este segmento, lo que abre aún más posibilidades con capacidad gráfica mejorada en SCADA y otros sistemas HMI. Todas las resoluciones y tamaños de pantalla hasta 24.0" Full HD son compatibles.

Puntos destacados

  • Procesadores Intel Atom E3800
  • Rendimiento de CPU de hasta cuatro núcleos
  • Gráficos extremadamente potentes
  • Medidas compactas
  • 2x gigabit Ethernet
  • Sin ventiladores

Tamaño de la pantalla

Resolución

Pantalla táctil

Teclas de función

Teclas de sistema

Interfaz USB frontal

5,7"

VGA

Resistiva analógica

No

No

No

5,7"

VGA

No

No

7,0"

WVGA

Resistiva analógica

No

No

No

10,1"

WXGA

Resistiva analógica

No

No

No

10,4"

VGA

Resistiva analógica

No

No

10,4"

VGA

Resistiva analógica

No

10,4"

VGA

Resistiva analógica

10,4"

VGA

Resistiva analógica

12,1"

SVGA

Resistiva analógica

No

No

12,1"

XGA

Resistiva analógica

No

No

No

12,1"

WXGA

Resistiva analógica

No

No

No

15,0"

XGA

Resistiva analógica

No

No

No

15,0"

XGA

Resistiva analógica

No

No

15,0"

XGA

Resistiva analógica

No

15,6"

HD

Resistiva analógica

No

No

No

19,0"

SXGA

Resistiva analógica

No

No

19,0"

SXGA

Resistiva analógica

No

No

No

Seleccione país e idioma

B&R Logo