Para todas las aplicaciones que deben ser compatibles con los sistemas existentes, también están disponibles paneles 4:3 con pantallas táctiles resistivas analógicas. Esto permite seguir utilizando aplicaciones de HMI en su resolución actual con la última plataforma de PC sin necesidad de modificar el software en absoluto.
Panels
System units
Mounting unit
Interface options
CFast cards
Flanges
Heat pipe
Handles
Accessories
Operating systems
Documentación
El Panel PC 2100 utilizado en el Automation Panel 5000 es un sistema de PC potente y plenamente operativo. Su carcasa extremadamente compacta tiene las dimensiones de un receptor Smart Display Link. La variante de montaje en armario también ofrece estas ventajas.
El diseño del PC se basa en la arquitectura Intel Bay Trail y ofrece una óptima relación calidad-precio. Con la tecnología con procesador de uno, dos y cuatro núcleos, representa un hito para los sistemas integrados. Todas las variantes de Automation Panel 5000 han eliminado los ventiladores internos.
Puntos destacados
- Formatos 4:3 desde XGA de 15" hasta SXGA de 19"
- Pantalla táctil resistiva analógica
- Conexiones para DVI, SDL y SDL3
- Carcasa de alta calidad, resistente a los arañazos, sin bordes que acumulen suciedad
- Opcionalmente disponible con asas
- Posibilidad de uso con guantes
- Instalación flexible en la parte superior o inferior
Sistemas de brazo articulado modular
La reducción continua de los armarios eléctricos aumenta la necesidad de que las estaciones de entrada se puedan instalar de forma flexible. Los paneles totalmente integrados con protección IP65 resultan muy ventajosos cuando se trata de colocar los terminales del operario en las posiciones más cómodas de la máquina. Por ello, las variantes totalmente integradas en el Automation Panel y en el Panel PC están disponibles para el montaje en brazos articulados.
Puntos destacados
- Procesadores Intel Atom E3800
- Rendimiento de CPU de hasta cuatro núcleos
- Gráficos extremadamente potentes
- 2x Gigabit Ethernet
- Sin ventiladores
Comunicación en todas las direcciones
El Panel PC 2100 integra todas las interfaces importantes, incluyendo 2x Gigabit Ethernet además de 1x USB 2.0 y 1x USB 3.0. También se pueden añadir los módulos de comunicación para aprovechar la tecnología de bus de campo como POWERLINK y CAN. Para el almacenamiento de datos, están disponibles las tarjetas CFast basadas en MLC que pueden almacenar hasta 256 GB o más.
4:3 | ||
---|---|---|
Tamaño de la pantalla | 15'' | 19" |
Resolución | 1024 x 768 | 1280 x 1024 |
Pantalla táctil | Resistiva analógica | Resistiva analógica |
SDL/SDL3 | ✓ | ✓ |
Elementos de operación y conmutación | - | - |
USB frontal-lateral | - | - |
Orientación | Horizontal | Horizontal |
Fuente de alimentación | 24 VCC | 24 VCC |