Tecnología Intel Atom más innovadora
El Panel PC 2100 utilizado en el Automation Panel 5000 es un sistema de PC potente y plenamente operativo. Su carcasa extremadamente compacta tiene las dimensiones de un receptor Smart Display Link. La variante de montaje en armario también ofrece estas ventajas.
El diseño del PC se basa en la arquitectura Intel Bay Trail y ofrece una óptima relación calidad-precio. Con la tecnología con procesador de uno, dos y cuatro núcleos, representa un hito para los sistemas integrados. Todas las variantes de Automation Panel 5000 han eliminado los ventiladores internos.
Panels
System units
Mounting units
Interface options
CFast cards
Flanges
Expansion units
Operating elements
Heat pipe
Handles
Accessories
Operating systems
Documentación
Los sistemas de la serie Panel PC 2100 están equipados con procesadores de alto ahorro energético que cubren un amplio espectro de rendimiento, desde los de un solo núcleo hasta los de cuatro núcleos. Esta potencia de cálculo sólo resulta posible en un dispositivo montado en un armario. El rendimiento gráfico tampoco se queda atrás: es compatible con características como DirectX 11. Incluso en un brazo articulado, el Panel PC 2100 es perfectamente adecuado para los sistemas SCADA más innovadores con gráficos sofisticados.
Puntos destacados
- Rendimiento de CPU de hasta cuatro núcleos
- Pantallas panorámicas desde HD de 15,6" hasta Full HD de 24"
- Multitáctil capacitiva proyectada
- Opcionalmente disponible con asas
- Instalación flexible en la parte superior o inferior
Personalización sencilla
Para adaptarse de manera óptima a las necesidades de cada máquina, las llaves y conmutadores se pueden personalizar individualmente. La lista de posibles adaptaciones es infinita, incluyendo prácticamente cualquier disposición de teclas estándar, teclas de llamada iluminadas y pulsadores de distintos colores. Normalmente los dispositivos HMI personalizados se entregan totalmente montados. También está disponible un módulo de teclado personalizado.
Información adicional
- Tecnología multitáctil
- Rendimiento compacto
- Automation Panel 5000 Tragarm Multitouch
- Sistemas operativos
- Fácil funcionamiento
Máxima flexibilidad
Todos los dispositivos Automation Panel 5000 pueden actualizarse a un sistema de PC plenamente operativo mediante la incorporación de un Panel PC 2100, que no es más grande que un receptor Smart Display Link. Conectar cables a la interfaz de Ethernet y al de bus de campo también es muy fácil, puesto que se puede acceder a ellos fácilmente.
Comunicación en todas las direcciones
El Panel PC 2100 integra todas las interfaces importantes, incluyendo 2x Gigabit Ethernet además de 1x USB 2.0 y 1x USB 3.0. También se pueden añadir los módulos de comunicación para aprovechar la tecnología de bus de campo como POWERLINK y CAN. Para el almacenamiento de datos, están disponibles las tarjetas CFast basadas en MLC que pueden almacenar hasta 128 GB o más.