El Panel PC 1200 es una familia de ordenadores compactos todo en uno. Con hasta 256 GB de almacenamiento masivo extraíble, el Panel PC 1200 es ideal para sistemas operativos Windows o Linux que aprovechan al máximo el procesador Intel Atom de cuatro núcleos con hasta 4 GB de RAM.

Cuatro diagonales de pantalla diferentes con pantallas multitáctiles capacitivas proyectadas convierten al Panel PC 1200 en una solución óptima para una gran variedad de aplicaciones, incluso en entornos industriales difíciles. Y con su poca profundidad de instalación, el Panel PC 1200 es fácil de instalar y conectar prácticamente en cualquier lugar.

Sistemas operativos

  • Windows 10 IoT Enterprise
  • Linux para B&R

Puntos destacados

  • Pantallas panorámicas desde WVGA de 7" hasta
    HD de 15,6" con PCT multitáctil
  • Intel Atom x5-E3940 de cuatro núcleos a 1,6 GHz
  • 4 GB de RAM LPDDR4
  • Diseño compacto y robusto
  • Sin ventiladores y bajo mantenimiento
  • 2x Gigabit Ethernet
  • 2x USB 3.0
  • Seguridad TPM 2.0
Display variants
CFast cards
Accessories
Operating systems

Seleccione país e idioma

B&R Logo