Short description
Accessories | El juego está formado por: 1 conector de acoplamiento, 1 tapa de cable para el conector de acoplamiento de 48 pines, 10 conectores hembra para contactos de 1,5 mm, 50 conectores hembra para contactos de 0,6 mm, 20 tapones ciegos para contactos de 0,6 mm, 5 tapones ciegos para contactos de 1,5 mm |
General information
Certifications | |
CE | Yes |
Electrical properties
Ambient conditions
Temperature | |
Operation | Corresponde al módulo X90 utilizado |
Mechanical properties
Weight | 100 g |
Vendor information
Manufacturer | Molex |
Manufacturer's product ID |
Conector de acoplamiento X1: 64320‐1311 Tapa de cable para el conector de acoplamiento de 48 pines: 64320-1301 Conector hembra para contactos de 1,5 mm: 0643221039 Conector hembra para contactos de 0,6 mm: 0643231039 Tapón ciego para contactos de 0,6 mm: 0643251010 Tapón ciego para contactos de 1,5 mm: 0643251023 |
Número de material:
X90TB120.01-00Descripción:
X90 móvil 120, conector para el encabezamiento CMC, con contactos de conexión y conectores falsos
Certificados | Versión (fecha) | Descargar |
---|---|---|
EU Declaration Industrial sector X90 | PDF / 163 KB | |
EU Declaration Mobile machinery X90 | PDF / 146 KB | |
EU Declaration Railway X90 | PDF / 224 KB | |
UK Declaration Industrial sector X90 | PDF / 110 KB |
Documentación | Versión (fecha) | Descargar |
---|---|---|
Automation PC 3100 mobile user's manual | PDF / 10 MB | |
Data sheet X90TB120.01-00 | PDF / 26 MB |