Tecnología compacta Intel Atom
La variante de armario eléctrico de Automation PC 2200 combina un sistema de PC plenamente operativo y un tamaño mínimo con el rendimiento de los últimos procesadores Intel Atom E3900.
Este innovador diseño de PC se basa en la arquitectura Intel Apollo Lake, cuya tecnología con procesador de dos y cuatro núcleos representa un hito para los sistemas integrados, al tiempo que ofrece una óptima relación calidad-precio.
System units
Front covers
Monitor/Panel options
Interface options
CFast cards
Accessories
Operating systems
Documentación
Todas las interfaces importantes están integradas en Automation PC 2200. Ello incluye 2x Gigabit Ethernet y 2x USB 3.0. Además, se pueden añadir módulos de comunicaciones para buses de campo como POWERLINK y CAN. Las tarjetas CFast compactas se utilizan como soporte de almacenamiento de datos.
El motor gráfico utilizado por los procesadores Intel Atom procede de la tecnología i Core y proporciona un potente procesamiento. También es la primera vez que se ofrece soporte para DirectX 12 en este segmento, lo que abre aún más posibilidades con capacidad gráfica mejorada en SCADA y otros sistemas HMI. Son compatibles todas las resoluciones y diagonales de hasta 24,0" Full HD.
Puntos destacados
- Procesadores Intel Atom E3900
- Rendimiento de CPU de hasta cuatro núcleos
- Gráficos extremadamente potentes
- Medidas compactas
- 2x Gigabit Ethernet
- SDL/DVI/SDL4
- Smart Display Link 4
- Sin ventiladores
Sistemas operativos
- Windows 10 IoT Enterprise
- Linux para B&R
- Automation Runtime Embedded
- Hypervisor
El sistema operativo en tiempo real Automation Runtime convierte un PC industrial en un control industrial de alto rendimiento plenamente operativo. El hypervisor combina Automation Runtime y Windows y une el mundo de PC abierto con aplicaciones que requieren tiempo real duro. Basado en la arquitectura de procesador multinúcleo, el sistema operativo en tiempo real se ejecuta en un núcleo reservado, mientras que los otros núcleos están reservados para Windows.