Los servomotores 8LWA tienen una densidad de par especialmente alta. Un nuevo diseño interno, combinado con un servoaccionamiento ACOPOS P3, permite que el par del 8LWA sea un 25% superior al de los motores comparables.
Pueden utilizarse en altitudes de hasta 4.000 metros.
8LWA1 (size 1)
8LWA2 (size 2)
8LWA3 (size 3)
Documentación
Motores síncronos 8LWA
Conexión eléctrica
Disponible con conector angular doble integrado o solución de cable único
Solución de cable único
La alimentación, la señal de encoder y la señal de freno se transfieren a través de un solo cable híbrido.
Herramientas online
Configurador CAD Para motores y reductores. Nuestra aplicación CAD le permite acceder a datos de CAD 2D/3D en muchos formatos diferentes.
Datos del motor
Motores | Velocidad nominal | Par estático | Dimensiones de la brida [mm] | Diámetro decentrado [mm] | Diámetro del eje [mm] |
---|---|---|---|---|---|
8LWA13... | 4500 | 0,36 | 40 x 40 | 30h7 | 8h6 |
8LWA22... | 3000 / 4500 | 0,775 | 60 x 60 | 50h7 | 14h6 |
8LWA23... | 3000 / 4500 | 1,5 | 60 x 60 | 50h7 | 14h6 |
8LWA33... | 3000 / 4500 | 2,95 | 80 x 80 | 70h7 | 19h6 |