Los motores síncronos 8LS se han desarrollado especialmente para su uso en aplicaciones de alto rendimiento. La amplia selección de esta familia de productos facilita la reducción del inventario de piezas de repuesto, garantiza el mantenimiento y reduce al mínimo las necesidades de espacio.
Los motores más utilizados de la serie 8LSA están disponibles como motores estándar (motores preferidos). En caso necesario, los motores estándar están disponibles a corto plazo mediante entrega urgente.
Standard motors (8LSA; available at short notice)
Tipo de refrigeración A
Tipo de refrigeración C
8LSO (Self-cooling; Terminal box; Flange-mounted or mounting base)
8LSP (axial fan; terminal box; flange mounting or mounting base)
Accesorios
Documentación
Características
- Sus tamaños compactos dan como resultado un bajo peso y una óptima densidad de potencia
- Construcción fácil
- Ejes rápidos gracias a las impresionantes propiedades dinámicas
- Aplicación universal gracias a su gran capacidad de sobrecarga
- Buena capacidad de control gracias a una optimización de las variaciones de par
- Mantenimiento extremadamente fácil
- Reducción de costes
- Chip de parámetros integrado
Opciones del motor
- Amplia selección de tipos de encoder (consulte "Sistemas de motor-encoder") También hay disponibles encoders para seguridad funcional.
- Opciones de conector
- Junta de aceite
- Opciones del freno de retención
- Opciones de extremo del eje
- Rodamientos reforzados
Herramientas online
Configurador CAD Para motores y reductores. Nuestra aplicación CAD le permite acceder a datos de CAD 2D/3D en muchos formatos diferentes.
Diseños
8LSA (tipo de refrigeración A)
Los motores 8LSA tienen un diseño largo y delgado. Se conectan a través de una o varias cajas de conexión.
8LSO (tipo de refrigeración O)
Los motores 8LSO tienen un diseño largo y delgado. La conexión se realiza a través de una caja de terminales.
Datos del motor
Datos del motor
Motores | Velocidad nominal | Par estático | Dimensiones de la brida [mm] | Diámetro de centrado [mm] | Diámetro del eje [mm] (rodamiento reforzado) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Desde | hasta | Desde | hasta | ||||
8LSA2... | 4500 | 6000 | 0,2 | 0,8 | 58 x 58 | 40j6 | 9k6 |
8LSAA... | 3000 | 6000 | 1,4 | 3,2 | 70 x 70 | 60j6 | 14k6 |
8LSA3... | 3000 | 6000 | 0,75 | 3,6 | 91,3 x 91,3 | 80j6 | 14k6 |
8LSA4... | 2200 | 6000 | 4 | 10 | 100 x 100 | 95j6 | 19k6 (24k6) |
8LSA5... | 2200 | 4500 | 4,5 | 20 | 142 x 142 | 130j6 | 24k6 (32k6) |
8LSA5A... | 2200 | 4500 | 24 | 24 | 142 x 142 | 130j6 | 24k6 (38k6) |
8LSA6... | 2200 | 4500 | 12,5 | 28 | 190 x 190 | 180j6 | 24k6 (32k6) |
8LSA73... | 2200 | 4500 | 26 | 43 | 190 x 190 | 180j6 | 28k6 (38k6) |
8LSA76... | 1500 | 4500 | 60 | 85 | 190 x 190 | 180j6 | 38k6 (42k6) |
8LSA83... | 1500 | 3000 | 40 | 69 | 240 x 240 | 230j6 | 38k6 (42k6) |
8LSA85... | 1500 | 2000 | 94 | 115 | 240 x 240 | 230j6 | 42k6 (55k6) |
8LSO9... | 1300 | 2200 | 140 | 300 | 269,9 x 269,9 | 250h7 | 55k6 |
8LSC (tipo de refrigeración C)
Los motores 8LSC se basan en motores 8LSA con un montaje de ventilador adicional. Se conectan a través de una o varias cajas de conexión.
8LSP (tipo de refrigeración P)
Los motores 8LSP se basan en motores 8LSO con un montaje de ventilador adicional. La conexión se realiza a través de una caja de terminales.
Datos del motor
Datos del motor
Motores | Velocidad nominal | Par estático | Dimensiones de la brida [mm] | Diámetro de centrado [mm] | Diámetro del eje [mm] (rodamiento reforzado) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Desde | hasta | Desde | hasta | ||||
8LSC4... | 2200 | 6000 | 5,2 | 13 | 100 x 100 | 95j6 | 19k6 (24k6) |
8LSC5... | 2200 | 4500 | 5,85 | 26 | 142 x 142 | 130j6 | 24k6 (32k6) |
8LSC5A... | 2200 | 4500 | 31 | 31 | 142 x 142 | 130j6 | 24k6 (38k6) |
8LSC6... | 2200 | 4500 | 16,25 | 36,4 | 190 x 190 | 180j6 | 24k6 (32k6) |
8LSC73... | 2200 | 4500 | 33 | 56 | 190 x 190 | 180j6 | 28k6 (38k6) |
8LSC76... | 1500 | 3000 | 75 | 104 | 190 x 190 | 180j6 | 38k6 (42k6) |
8LSC83... | 1500 | 3000 | 52 | 89,7 | 240 x 240 | 230j6 | 38k6 (42k6) |
8LSC85... | 1500 | 2000 | 122,2 | 149,5 | 240 x 240 | 230j6 | 42k6 (55k6) |
8LSP9... | 1300 | 2200 | 180 | 390 | 269,9 x 269,9 | 250h7 | 55k6 |