Los modernos diseños de máquinas se basan en motores compactos y potentes.
Los motores síncronos trifásicos 8JSA se han desarrollado especialmente para su uso en aplicaciones de alto rendimiento. La amplia selección de motores síncronos trifásicos 8JS facilita a los diseñadores la consecución de objetivos como optimizar el inventario de piezas, garantizar la facilidad de servicio y minimizar el espacio ocupado.
Tipo de refrigeración A
Accesorios
Documentación
Motores síncronos 8JSA
Los motores 8JSA son autorrefrigerantes y tienen un diseño largo y delgado. Se conectan a través de cajas de conexión. |
Características
- Sus tamaños compactos dan como resultado un bajo peso y una óptima densidad de potencia
- Construcción fácil
- Ejes rápidos gracias a las impresionantes propiedades dinámicas
- Aplicación universal gracias a su gran capacidad de sobrecarga
- Buena capacidad de control gracias a una optimización de las variaciones de par
- Mantenimiento extremadamente fácil
- Minimiza los costes
Opciones del motor
- Junta de aceite
- Freno
- Opciones de extremo del eje
Herramientas online
Configurador CAD Para motores y reductores. Nuestra aplicación CAD le permite acceder a datos de CAD 2D/3D en muchos formatos diferentes.
Datos del motor
Motores | Velocidad nominal | Par estático | Dimensiones de la brida [mm] | Diámetro de centrado [mm] | Diámetro del eje [mm] | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Desde | hasta | Desde | hasta | ||||
8JSA2 | 8000 | 8000 | 0,84 | 1,41 | 250 x 250 | 40j6 | 9k6 |
8JSA3 | 3000 | 5000 | 1,15 | 2,79 | 250 x 250 | 60j6 | 14k6 |
8JSA4 | 3500 | 5000 | 3,42 | 5,88 | 250 x 250 | 80j6 | 19k6 |
8JSA5 | 2700 | 5000 | 4,83 | 14,11 | 310 x 310 | 110j6 | 24k6 |
8JSA6 | 2250 | 3000 | 12,1 | 25 | 460 x 460 | 130j6 | 32k6 |
8JSA7 | 1800 | 2400 | 30 | 52,5 | 460 x 460 | 180j6 | 38k6 |