![](/fileadmin/80MPH6.300S000-01.right-5285cbb7.jpg)
El mercado requiere soluciones rentables. Para satisfacer esta demanda, B&R ofrece motores paso a paso como una opción asequible y potente de su cartera de productos.
- Alto par
- Alta capacidad de sobrecarga
- Opción con encoder asequible
- Funcionamiento en paralelo y en serie
- Protección IP65 opcional
- Freno de retención opcional
Motores paso a paso sin encoder
Stepper motors without encoder IP65
Motores paso a paso con encoder incremental IP20
Motores paso a paso con encoder incremental IP65
Motores paso a paso con encoder incremental y freno IP65
Motores paso a paso con encoder SSI IP65
Stepper motors with SSI encoder and brake IP65
Motores paso a paso con encoder Hiperface IP65
Cables de encoder incrementar
Inc. encodercables M12
Cables de encoder SSI
Cables de encoder hiperface
Cables de motor
Motor cables M12
Cables de motor con freno
Cables de motor hiperface
Cables híbridos
Accesorios
![](/fileadmin/ISO_7010_M002-c104aa57.jpg)
Documentación
Motores paso a paso 80MP
Los motores paso a paso 80MP están disponibles en diferentes tamaños (D, F y H). Estos difieren en las dimensiones (especialmente las dimensiones de la brida) y los datos de potencia.
![](/fileadmin/Flanschma%C3%9F_80MP-5fedaf55.jpg)
Herramientas online
Configurador CAD Para motores y reductores. Nuestra aplicación CAD le permite acceder a datos de CAD 2D/3D en muchos formatos diferentes.
Datos del motor
80MPD | 80MPF | 80MPH | |
---|---|---|---|
Tamaño de la brida | 56,4 mm (NEMA 23) | 60 mm | 87,1 mm (NEMA 34) |
Par de freno | De 1,1 a 3,0 Nm | De 1,15 a 3,5 Nm | De 4,0 a 13,6 Nm |
Par estático | De 0,8 a 2,2 Nm | De 0,81 a 2,5 Nm | De 2,9 a 9,3 Nm |
Tipo de eje | Eje plano (corte en D) | Eje con chaveta (ANSI 4.1) |
Áreas de uso
Áreas de uso
Cada año se instalan más de 500 millones de motores paso a paso en todo el mundo. Aunque la mayoría de estos motores se utilizan en aplicaciones muy sencillas, también se están utilizando cada vez más en aplicaciones en las que tradicionalmente se han empleado motores de CC y BLDC. Los autómatas de alto rendimiento permiten resolver tareas cada vez más complejas. Muchas de las aplicaciones que anteriormente se gestionaban con servomotores más pequeños ahora pueden resolverse con un motor paso a paso equipado con la electrónica correspondiente. Durante los últimos años, no sólo han avanzado las soluciones con autómatas, sino que los propios motores también se están ejecutando de una forma más fluida y con mayor par, gracias a la mejora de la tecnología. Cada vez son más asequibles posibilidades de respuesta de posición totalmente nuevas que están jugando un papel crucial en la apertura de nuevos campos de aplicación para los motores paso a paso. Sin embargo, las soluciones con motores paso a paso también tienen sus limitaciones. Especialmente cuando se trata de altas velocidades, que no suponen ningún problema para los servos, los motores paso a paso a menudo no tienen ninguna posibilidad. Sin embargo, cuando se trata de soluciones con reductores, a menudo se abren oportunidades para utilizar una relación de transmisión menor o incluso prescindir por completo del reductor. El motivo es el elevado par que se puede lograr con motores paso a paso en el rango de velocidad baja a media.
Elegir el motor correcto
Elegir el motor correcto
El usuario se enfrenta a muchas dificultades a la hora de elegir un motor. Existen diferencias considerables entre los motores de diferentes fabricantes e incluso entre generaciones de motores del mismo fabricante. Las especificaciones estándar que figuran en las fichas técnicas a menudo no proporcionan suficiente información para tomar una decisión al respecto. Sólo la información detallada puede indicar de forma segura las posibles áreas de uso. Parámetros como la excentricidad, la fuerza contraelectromotriz, la eficiencia, las frecuencias resonantes, etc. adquieren mayor importancia a medida que aumenta la complejidad de la aplicación. Si se seleccionan cuidadosamente, es posible utilizar motores paso a paso para muchas más aplicaciones de lo que es habitual hoy en día. Se debe prestar especial atención a las características que son particularmente importantes para cada aplicación. Estas características a menudo no pueden alcanzarse a menos que también se utilice un servoaccionamiento.
Concentricidad y precisión angular
Concentricidad y precisión angular
La mayoría de motores paso a paso híbridos de 2 fases disponen de un ángulo de paso de 1,8 grados. Pero además, existen versiones con 0,9 grados y otras todavía menos comunes con 0,45 grados. El ángulo de paso más pequeño a menudo resulta en características de par más pobres. Sin embargo, sólo los controladores de motores paso a paso con capacidad micro-pasos pueden lograr una mayor precisión de posicionamiento. Por otra parte, una alta resolución de paso produce excelentes propiedades de concentricidad y reduce los problemas potenciales derivados de los efectos de resonancia.
Precisión de posición
Precisión de posición
La forma en que se alcanza la posición deseada en última instancia depende del par de carga aplicado, así como de la precisión del motor paso a paso cuando se fabrica. La precisión de posición dentro de un paso siempre depende de la carga y del desplazamiento angular resultante. Sin embargo, esto no puede ser nunca superior a un paso completo, porque de lo contrario el motor se desincroniza y se pierden pasos. La mejor forma de compensar este ángulo de carga es a través de la realimentación de posición. Por ello, todos los motores paso a paso de B&R también están disponibles en variaciones asequibles con encoder, que logran una resolución de hasta 12 bits. Por lo tanto, la precisión de posicionamiento es posible con un desplazamiento angular de menos de 0,1 grados, incluso bajo un par de carga considerable.