Módulos de red y bus de campo

Debido a que la apertura juega un papel tan vital en tantas aplicaciones, B&R se esfuerza por ofrecer todas las principales conexiones de bus de campo en una amplia variedad de factores de forma para todas las plataformas de sistemas de control. Además, los dispositivos de terceros se pueden integrar completamente en Automation Studio mediante el uso de archivos de descripción de dispositivos EDS o GSD o la tecnología FDT/DTM.

En la otra dirección, los módulos esclavos de bus de campo (controladores de bus) permiten conectar sin problemas los sistemas de E/S de B&R a controladores de terceros.

OPC UA over TSN
OPC UA
POWERLINK
PROFINET
PROFIBUS DP
Ethernet IP
EtherCAT
ModbusTCP
DeviceNet
X2X Link
Bus CAN
CANopen

OPC UA sobre TSN ofrece 18 veces más rendimiento que las soluciones convencionales. De esta forma pueden implementarse aplicaciones de temporización crítica, tales como sincronizar un robot con un sistema de pistas inteligentes.

OPC UA es un protocolo de comunicación independiente del proveedor. Se basa en el principio cliente-servidor y permite una comunicación continua desde los sensores y actuadores individuales hasta el sistema ERP o la nube.

POWERLINK ofrece capacidades en tiempo real sin fisuras. Una velocidad de transmisión de 100 Mbit/s y una precisión de sincronización de ±100 ns permiten incluso combinar en una sola red las tareas más exigentes en las áreas de ingeniería de control, robótica, CNC y control de movimiento.

PROFINET IO es un estándar Ethernet industrial específico basado en tecnologías IT y TCP/IP probadas. Este estándar diferencia entre tres clases de rendimiento diferentes: no en tiempo real, en tiempo real y en tiempo real isócrono.

Utilizado con más del 90% de todos los dispositivos de bus de campo PROFIBUS, PROFIBUS DP sigue siendo uno de los buses de campo más destacados del mundo. Es un protocolo rápido (hasta 12 Mbit/s) y sencillo para tareas de automatización clásicas en el campo de la ingeniería de fabricación.

EtherNet/IP es un sistema en tiempo real suave. Basado en los protocolos TCP/IP subyacentes TCP y UDP, EtherNet/IP admite la continuidad entre la red de la oficina y la planta que se está controlando.

Publicado en el estándar IEC 61158, este protocolo es adecuado para los requisitos de tiempo real estrictos y flexibles en la tecnología de automatización. EtherCAT es un sistema Ethernet industrial de alta velocidad que también es adecuado para su uso en aplicaciones de control de movimiento en las que el tiempo es crítico.

Modbus TCP/IP es un protocolo cliente/servidor para el intercambio seguro y orientado a la conexión de datos de proceso. Esto ofrece un alto grado de flexibilidad para las arquitecturas de automatización descentralizadas.

Estandarizado en IEC 62026 y EN 50325, DeviceNet es una tecnología de bus de campo abierta basada en el protocolo CAN.

El bus CAN goza de una gran popularidad, especialmente en la fabricación de máquinas. La alta resistencia a las perturbaciones, la transferencia de datos a alta velocidad, la facilidad de uso y el comportamiento determinista en tiempo real son algunas de las razones de este éxito. CAN es el bus de campo ideal para aplicaciones con un número manejable de nodos de E/S remota y algunos ejes.

CANopen es un protocolo de comunicación que permite configuraciones flexibles y utiliza CAN como medio de transporte de capa 2. Originalmente desarrollado para aplicaciones de control de movimiento, también se ha convertido en un accesorio en tecnología médica, transporte marítimo, ferrocarriles e incluso automatización de edificios.

Con X2X Link, el bus del sistema de los controladores B&R se coloca hacia el exterior sobre un cable de cobre. Esto permite que los módulos se coloquen directamente uno al lado del otro o se conecten hasta 100 m de distancia del armario de control sin discontinuidad del sistema o el uso de un convertidor de bus. Basado en cables de cobre trenzado, X2X Link garantiza la máxima resistencia a las perturbaciones y el uso en todo el mundo sin necesidad de herramientas especiales.

Seleccione país e idioma

B&R Logo