Power Panel T50 móvil

El Power Panel T50 móvil es un terminal con navegador web específico que se conecta al servidor HMI a través de Ethernet. Con una carcasa de aluminio fundido a presión, ofrece un funcionamiento altamente fiable para vehículos agrícolas, de construcción y municipales. La pantalla táctil capacitiva proyectada puede utilizarse incluso bajo la lluvia o con guantes.

Terminales

El terminal móvil T50 está disponible con unas diagonales de pantalla de 5", 7" o 10,1". Un sensor de brillo en la fuente permite adaptar el brillo de la pantalla.

Accesorios

Los tipos de montaje disponibles incluyen soportes estándar, montaje en panel o montaje en placa frontal. También están disponibles distintos cables y conectores.

HMI

La única solución de HMI del mercado que funciona con cualquier plataforma y sistema operativo. Cree modernas aplicaciones HTML5 con widgets preconfigurados. mapp View

  • Puntos destacados
  • Tecnología web
  • Condiciones ambientales difíciles
  • Funcionamiento incluso con guantes
Número de material Descripción
6PMT50.0502-19B Power Panel T50 mobile, 5.0", glass front, 1x Ethernet. CPU and memory: 800 MHz dual core (ARM Cortex-A9), 1 GB RAM, 512 MB onboard flash drive. Display and touch screen: 5.0", 800 x 480 (WVGA) resolution, projected capacitive touch screen, multi-touch support, glass front with black frame, landscape and portrait format configurable with software. Interfaces: 1x Ethernet 10/100 Mbit/s, 1x USB 2.0 on multi-header. Client software: Integrated service page, VNC client, embedded web browser.
6PMT50.0702-19B Power Panel T50 mobile, 7.0", glass front, 1x Ethernet. CPU and memory: 800 MHz dual core (ARM Cortex-A9), 1 GB RAM, 512 MB onboard flash drive. Display and touch screen: 7.0", 800 x 480 (WVGA) resolution, projected capacitive touch screen, multi-touch support, glass front with black frame, landscape and portrait format configurable with software. Interfaces: 1x Ethernet 10/100 Mbit/s, 1x USB 2.0 on multi-header. Client software: Integrated service page, VNC client, embedded web browser.
6PMT50.101E-19B Power Panel T50 mobile, 10.1", glass front, 1x Ethernet. CPU and memory: 800 MHz dual core (ARM Cortex-A9), 1 GB RAM, 512 MB onboard flash drive. Display and touch screen: 10.1", 1280 x 800 (WXGA) resolution, projected capacitive touch screen, multi-touch support, glass front with black frame, landscape and portrait format configurable with software. Interfaces: 1x Ethernet 10/100 Mbit/s, 1x USB 2.0 on multi-header. Client software: Integrated service page, VNC client, embedded web browser.

Seleccione país e idioma

B&R Logo