B&R está ampliando su cartera de productos de automatización móvil con dos nuevas placas opcionales para el control X90. Permiten conectar motores paso a paso y sensores IO-Link. También hay nuevas funciones de software disponibles para el control. Pueden emplearse para tareas tales como medir la resistencia. Las salidas PWM disponibles permiten la configuración de las funciones de interpolación y de puente H.
- Puntos destacados
- Dispositivo maestro IO-Link para conexiones de sensores inteligentes
- Control de motor paso a paso integrado
- Fácil medición de temperatura
![](/fileadmin/1573802166606-de-html-1.0.jpg)
Conexiones de sensores inteligentes con IO-Link
B&R está ampliando su cartera de placas opcionales para la automatización móvil para incluir un módulo maestro IO-Link para la comunicación con hasta cuatro sensores inteligentes IO-Link. Esta interfaz de comunicación digital bidireccional permite a IO-Link intercambiar datos de parámetros e información de diagnóstico, permitiendo la conexión inteligente de sensores y dispositivos de conmutación al control X90. Ello hace que IO-Link sea el complemento ideal para redes basadas en CAN y Ethernet POWERLINK en tiempo real.
![](/fileadmin/1570369278178-de-html-1.0.jpg)
![](/fileadmin/1573802166606-de-html-1.0.jpg)
Control directo de los motores paso a paso
Con el módulo X90, B&R está ampliando su gama de productos para incluir una placa opcional X90 adicional para el control directo de los motores paso a paso. No se requiere ningún hardware externo. La placa opcional es única en el mercado y puede utilizarse para operar dos motores paso a paso con unos rangos operativos de tensión de 9 a 48 VCC y unas corrientes nominales de hasta 4 A.
![](/fileadmin/1573802166648-de-html-1.0.jpg)
![](/fileadmin/1573802166628-de-html-1.0.jpg)
Funcionalidad ampliada del driver de E/S
La funcionalidad del driver de E/S se está ampliando para medir resistencias de entre 0 y 50 kΩ. Ello permite medir la temperatura sin utilizar placas opcionales. También permite un control directo de los motores de CC a través de un circuito de puente H. Para mejorar la capacidad de control de las válvulas hidráulicas, la frecuencia fundamental PWM de 1 kHz se elevará a 4 kHz. La función de interpolación se configura fácilmente.
![](/fileadmin/1570369278211-de-html-1.0.jpg)