![](/fileadmin/1250119726234-de-html-1.1.jpg)
Un módulo SAI se utiliza para suministrar energía a los sistemas que no se pueden conectar directamente a la alimentación de red de +24V CC por razones de seguridad (un fallo de alimentación podría ocasionar la pérdida de datos). El módulo SAI permite que el sistema de carga (por ejemplo, un PC industrial) se cierre con seguridad sin perder datos, en caso de caída de tensión.
Battery units
- Tensión de entrada de 24V CC, tensión de salida de 24V CC
- Instalación estándar industrial
- Comunicación a través de interface serie
- Indicadores de estado
- Protección antidescarga, protección contra cortocircuito
- Batería sin mantenimiento