Noticias
Formación
Carrera
Descargar
Sobre nosotros
Sobre nosotros
Filosofía
Sala de prensa
Contacto para medios de comunicación
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
Cumplimiento material
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
9A0014.05
Datos técnicos
Información básica
Descargas
SERIE
General information
Certifications
CE
Yes
UKCA
Yes
Cable construction
Wire cross section
26 AWG
Shield
Entire cable
Outer jacket
Color
Beige
Connector
Type
9-pin DSUB connector, male/female
Locating screw tightening torque
Max. 0.5 Nm
Operating conditions
Pollution degree per EN 61131-2
Pollution degree 2
Mechanical properties
Dimensions
Length
5 m ±80 mm
Diameter
Max. 5 mm
Bend radius
Min. 70 mm
Número de material:
9A0014.05
Descripción:
RS232 cables serve as extension cables between two RS232 interfaces.
Documentación
Versión (fecha)
Descargar
HMI cable manual
1.10 (06.08.2024) - DE
1.10 (06.08.2024) - EN
PDF
/
3 MB
Para descargar se debe iniciar sesión
Provit 5000 User's Manual
5.30 (17.05.2011) - DE
5.30 (17.05.2011) - EN
5.20 (17.09.2008) - DE
5.20 (17.09.2008) - EN
5.10 (14.05.2007) - DE
5.10 (02.07.2007) - EN
4.80 (13.12.2006) - DE
4.70 (28.04.2006) - DE
4.70 (29.05.2006) - EN
4.6 (30.06.2005) - DE
4.6 (18.01.2006) - EN
4.5 (17.01.2005) - DE
4.5 (17.01.2005) - EN
4.4 (17.01.2005) - FR
PDF
/
34 MB
Para descargar se debe iniciar sesión
E-CAD (plantillas Electro o EPLAN)
Versión (fecha)
Descargar
APx00 EPLAN P8 from V2.4
4.0.1 (13.05.2019)
EXE
/
47 MB
Para descargar se debe iniciar sesión
Seleccione país e idioma
OK