Noticias
Formación
Carrera
Descargar
Sobre nosotros
Sobre nosotros
Filosofía
Sala de prensa
Contacto para medios de comunicación
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
Cumplimiento material
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
5PC800.BM45-01
Datos técnicos
Información básica
Accesorios
Descargas
SERIE
General information
Certifications
CE
Yes
UKCA
Yes
UL
cULus E115267
Industrial control equipment
Controller
Bootloader
Embedded AMI BIOS
Processor
Type
Intel® Core™2 Duo P8400
Clock frequency
2260 MHz
Number of cores
2
Architecture
45 nm
L1 cache
32 kB
L2 cache
3 MB
External bus
1066 MHz
Intel 64 architecture
Yes
Intel Virtualization Technology (VT-x)
Yes
Enhanced Intel SpeedStep Technology
Yes
Expanded command set
G4 architecture, SSE, SSE2, SSE3
Chipset
Intel GM45
Intel® 82801 (ICH9M-E)
Real-time clock
Accuracy
At 25°C: Typ. 12 ppm (1 second) per day
Battery-backed
Yes
Memory slot
Type
DDR3
Memory size
Max. 8 GB
Graphics
Controller
Intel® Graphics Media Accelerator 4500MDH
Memory
Up to 384 MB
Color depth
Max. 32-bit
Resolution
DVI
2x Intel-compliant SDVO ports
RGB
300 MHz RAMDAC, resolution up to 2048 x 1536 @ 70 Hz (QXGA)
Mass memory management
4x SATA
Power management
ACPI 3.0 with battery support
Número de material:
5PC800.BM45-01
Descripción:
Intel® Core™ 2 Duo P8400 2.26 GHz
Intel® GM45 chipset
2x DDR3 memory slot
Intel® GMA 4500MDH
AMI BIOS
Intel Core2 Duo P8400 CPU board, 2.26 GHz, dual core, 1066 MHz FSB, 3 MB L2 cache, GM45 chipset, 2 slots for SO-DIMM DDR3 modules
Accesorios obligatorios
Main memory for GM45 CPU boards
5MMDDR.2048-02
SO-DIMM DDR3 RAM 2048 MB PC3-8500
5MMDDR.4096-02
SO-DIMM DDR3 RAM 4096 MB PC3-8500
Actualizaciones de hardware de Automation Studio
Versión (fecha)
Descargar
V4.0 HW Upgrade (5PC800.BM45-01)
2.1.0.0 (26.07.2021)
EXE
/
1 MB
Para descargar se debe iniciar sesión
BIOS
Versión (fecha)
Descargar
BIOS Upgrade GM45
1.18 (22.10.2014)
1.17 (25.05.2012)
1.16 (07.03.2012)
1.15 (30.11.2011)
1.13 (01.02.2011)
1.11 (23.07.2010)
1.10 (23.07.2010)
ZIP
/
617 KB
Para descargar se debe iniciar sesión
Documentación
Versión (fecha)
Descargar
Automation PC 810 with GM45 CPU board User's Manual
1.40 (13.04.2016) - DE
1.38 (17.03.2015) - DE
1.38 (30.04.2015) - EN
1.37 (22.10.2014) - DE
1.37 (19.01.2015) - EN
1.36 (07.02.2014) - DE
1.36 (27.03.2014) - EN
1.35 (03.02.2014) - DE
1.30 (20.08.2013) - DE
1.30 (16.10.2013) - EN
1.28 (21.05.2013) - DE
1.28 (06.06.2013) - EN
1.27 (19.03.2013) - DE
1.26 (13.12.2012) - DE
1.26 (13.12.2012) - EN
1.22 (11.07.2012) - DE
1.22 (26.09.2012) - EN
1.20 (24.05.2012) - DE
1.20 (24.05.2012) - EN
1.14 (19.07.2011) - DE
1.14 (19.07.2011) - EN
1.13 (01.06.2011) - DE
1.13 (01.06.2011) - EN
1.12 (19.04.2011) - DE
1.12 (19.04.2011) - EN
1.11 (06.12.2010) - DE
1.11 (14.12.2010) - EN
1.10 (16.08.2010) - DE
1.10 (16.08.2010) - EN
1.05 (24.03.2010) - DE
1.05 (29.03.2010) - EN
1.00 (09.02.2010) - DE
1.00 (09.02.2010) - EN
PDF
/
31 MB
Para descargar se debe iniciar sesión
Panel PC 800 with GM45 CPU board User's Manual
1.25 (14.04.2016) - DE
1.21 (20.03.2015) - DE
1.21 (05.05.2015) - EN
1.20 (03.12.2014) - DE
1.20 (09.02.2015) - EN
1.16 (17.02.2014) - DE
1.16 (09.04.2014) - EN
1.15 (03.02.2014) - DE
1.10 (20.08.2013) - DE
1.10 (23.10.2013) - EN
1.08 (28.05.2013) - DE
1.08 (09.07.2013) - EN
1.07 (19.03.2013) - DE
1.06 (14.03.2013) - DE
1.01 (25.09.2012) - DE
1.01 (25.09.2012) - EN
1.00 (11.06.2012) - DE
1.00 (11.06.2012) - EN
PDF
/
21 MB
Para descargar se debe iniciar sesión
E-CAD (plantillas Electro o EPLAN)
Versión (fecha)
Descargar
APC EPLAN P8 from V2.4
4.0.2 (13.07.2021)
4.0.1 (14.12.2020)
EXE
/
99 MB
Para descargar se debe iniciar sesión
Seleccione país e idioma
OK