Sostenibilidad
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
Maquinaria móvil
Medio ambiente y reciclaje
Metalurgia
Referencias
Montaje de dispositivos médicos
Plásticos
Soluciones de automatización para la industria del plástico
Referencias
Artículos de aplicación
Productos de Consumo Envasados
Referencias
Semiconductores y componentes electrónicos
Textil
Máquinas y procesos
B&R tiene la solución perfecta para...
References
Tecnologías
Tecnologías
Control en lazo cerrado
Fabricación adaptativa
Tecnologías que permiten la adaptación
Soluciones adaptativas
IIoT
OPC UA
OPC UA FX
FAQs about OPC UA FX
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
Sistemas PLC
Sistema X20
Sistema X20 revestido
Sistema de control móvil X90
Sistemas de E/S
Sistema X20
Sistemas X20 revestidos
Sistema X67
Sistema XV
Sistemas de visión
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
Sistemas mecatrónicos
Innovations
ACOPOS 6D
ACOPOStrak
SuperTrak
Tutoriales
Robótica industrial
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
5PC700.FA02-01
Datos técnicos
Información básica
Accesorios
Descargas
SERIE
General information
Number of fans
2
Speed
3600 rpm ±10%
Noise level
30.5 dB
Service life
80,000 hours at 30°C
Type
Double ball bearing
Certifications
CE
Yes
UKCA
Yes
Mechanical properties
Dimensions
Fans
Width
60 mm
Height
60 mm
Depth
20 mm
Número de material:
5PC700.FA02-01
Descripción:
Panel PC fan kit for Panel PC 12.1" and 15" with 1 or 2 PCI slots.
Accesorios opcionales
Accessories
5AC700.FA02-00
Fan filter for PPC700 5 pcs. (replacement part), for PPC700 with 1 or 2 PCI slots.
Documentación
Versión (fecha)
Descargar
Panel PC 700 User Manual
1.94 (28.04.2015) - DE
1.94 (12.05.2015) - EN
1.93 (28.04.2015) - DE
1.93 (28.04.2015) - EN
1.92 (09.08.2011) - DE
1.92 (09.08.2011) - EN
1.91 (15.06.2011) - DE
1.91 (15.06.2011) - EN
1.90 (23.09.2010) - DE
1.90 (23.09.2010) - EN
1.80 (05.11.2008) - DE
1.80 (19.01.2009) - EN
1.70 (01.02.2008) - DE
1.70 (11.04.2008) - EN
1.40 (14.12.2006) - DE
1.40 (22.01.2007) - EN
1.30 (09.10.2006) - DE
1.2 (31.01.2006) - DE
1.2 (03.04.2006) - EN
1.1 (31.05.2005) - DE
1.1 (24.06.2005) - EN
1.0 (08.03.2005) - DE
PDF
/
13 MB
Para descargar se debe iniciar sesión
Seleccione país e idioma
OK