Sostenibilidad
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
Maquinaria móvil
Medio ambiente y reciclaje
Metalurgia
Referencias
Montaje de dispositivos médicos
Plásticos
Soluciones de automatización para la industria del plástico
Referencias
Artículos de aplicación
Productos de Consumo Envasados
Referencias
Semiconductores y componentes electrónicos
Textil
Máquinas y procesos
B&R tiene la solución perfecta para...
References
Tecnologías
Tecnologías
Control en lazo cerrado
Fabricación adaptativa
Tecnologías que permiten la adaptación
Soluciones adaptativas
IIoT
OPC UA
OPC UA FX
FAQs about OPC UA FX
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
Sistemas PLC
Sistema X20
Sistema X20 revestido
Sistema de control móvil X90
Sistemas de E/S
Sistema X20
Sistemas X20 revestidos
Sistema X67
Sistema XV
Sistemas de visión
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
Sistemas mecatrónicos
Innovations
ACOPOS 6D
ACOPOStrak
SuperTrak
Tutoriales
Robótica industrial
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
5PC600.X855-01
Datos técnicos
Información básica
Accesorios
Descargas
SERIE
General information
Certifications
CE
Yes
UKCA
Yes
Controller
Bootloader
AMI BIOS
Processor
Type
Intel® Pentium® M
Clock frequency
1600 MHz
Architecture
0.13 μm
L1 cache
32 kB
L2 cache
1 MB
External bus
400 MHz
Expanded command set
MMX technology, streaming SIMD extension 2
Floating point unit (FPU)
Yes
Chipset
Intel 82855GME (GMHC)
Intel 82801DB (ICH4)
Real-time clock
Accuracy
At 25°C: Typ. 12 ppm (1 second) per day
Battery-backed
Yes
Memory slot
Type
DDRAM
Memory size
Max. 1 GB
Graphics
Controller
Intel Extreme Graphics 2 (integrated in chipset)
Memory
Up to 64 MB shared memory
Color depth
Max. 32-bit
Mass memory management
2 IDE ports, UDMA 100
Número de material:
5PC600.X855-01
Descripción:
CPU board Intel Pentium M, 1600 MHz 400 MHz PSB, 1 MB L2 cache, 855GME chipset, 1 slot for SO-DIMM DDR module.
Accesorios obligatorios
Undefined
5MMDDR.0256-00
SO-DIMM DDR RAM 256 MB PC2700.
5MMDDR.0512-00
SO-DIMM DDR RAM 512 MB PC2700.
5MMDDR.1024-00
SO-DIMM DDR RAM 1024 MB PC2700.
BIOS
Versión (fecha)
Descargar
BIOS Upgrade X855GME
1.19 (17.06.2011)
1.18 (08.06.2009)
1.17 (09.12.2008)
1.16 (26.11.2007)
ZIP
/
487 KB
Para descargar se debe iniciar sesión
Documentación
Versión (fecha)
Descargar
Automation PC 620 User manual
2.68 (08.05.2015) - DE
2.68 (08.05.2015) - EN
2.67 (13.03.2015) - DE
2.66 (26.04.2013) - DE
2.66 (17.06.2013) - EN
2.64 (01.08.2011) - DE
2.64 (01.08.2011) - EN
2.63 (17.06.2011) - DE
2.63 (17.06.2011) - EN
2.62 (08.04.2011) - DE
2.62 (08.04.2011) - EN
2.61 (27.01.2011) - DE
2.61 (27.01.2011) - EN
2.60 (24.08.2010) - DE
2.60 (25.08.2010) - EN
2.50 (26.05.2010) - DE
2.50 (26.05.2010) - EN
2.41 (09.09.2008) - DE
2.41 (04.11.2008) - EN
2.40 (27.02.2008) - DE
2.40 (09.04.2008) - EN
2.30 (08.11.2007) - DE
2.30 (08.11.2007) - EN
2.20 (02.03.2007) - DE
2.20 (02.03.2007) - EN
2.00 (13.12.2006) - DE
1.90 (31.08.2006) - DE
1.90 (02.10.2006) - EN
1.80 (21.04.2006) - DE
1.80 (27.04.2006) - EN
1.6 (04.07.2005) - DE
1.6 (02.02.2006) - EN
1.5 (16.03.2005) - DE
1.5 (28.04.2005) - EN
1.4 (08.03.2005) - DE
1.3 (17.01.2005) - DE
1.3 (03.02.2005) - EN
PDF
/
16 MB
Para descargar se debe iniciar sesión
Seleccione país e idioma
OK