Sostenibilidad
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
Maquinaria móvil
Medio ambiente y reciclaje
Metalurgia
Referencias
Montaje de dispositivos médicos
Plásticos
Soluciones de automatización para la industria del plástico
Referencias
Artículos de aplicación
Productos de Consumo Envasados
Referencias
Semiconductores y componentes electrónicos
Textil
Máquinas y procesos
B&R tiene la solución perfecta para...
References
Tecnologías
Tecnologías
Control en lazo cerrado
Fabricación adaptativa
Tecnologías que permiten la adaptación
Soluciones adaptativas
IIoT
OPC UA
OPC UA FX
FAQs about OPC UA FX
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
Sistemas PLC
Sistema X20
Sistema X20 revestido
Sistema de control móvil X90
Sistemas de E/S
Sistema X20
Sistemas X20 revestidos
Sistema X67
Sistema XV
Sistemas de visión
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
Sistemas mecatrónicos
Innovations
ACOPOS 6D
ACOPOStrak
SuperTrak
Tutoriales
Robótica industrial
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
5AP92D.1906-01
Datos técnicos
Información básica
Accesorios
Descargas
SERIE
General information
B&R ID code
0xE389
Certifications
CE
Yes
UKCA
Yes
UL
cULus E115267
Industrial control equipment
Display
Type
TFT color
Diagonal
19.0"
Colors
16.7 million
Resolution
SXGA, 1280 × 1024 pixels
Contrast
2000:1
Viewing angles
Horizontal
Direction R = 89° / Direction L = 89°
Vertical
Direction U = 89° / Direction D = 89°
Backlight
Type
LED
Brightness
300 cd/m²
Brightness (dimmable)
Typ. 30 to 300 cd/m²
Half-brightness time
50,000 h
Touch screen
Type
AMT
Technology
Analog, resistive
Controller
B&R, serial, 12-bit
Transmittance
81% ±3%
Operating conditions
Pollution degree per EN 61131-2
Pollution degree 2
Degree of protection per EN 60529
IP65
Degree of protection per UL 50
Front: Type 4X indoor use only
Mechanical properties
Housing
Material
Aluminum, coated
Coating
White aluminum
Front
Frame
Aluminum, coated
Design
Black
Panel overlay
Material
Polyester
Dark border color around display
RAL 7024
Flange output
Bottom
Dimensions
Width
468 mm
Height
386 mm
Weight
9650 g
Número de material:
5AP92D.1906-01
Descripción:
Display unit for AP92D
190" TFT SXGA color display
Single-touch (analog resistive)
Flexible, standing swing arm mounting
IP65 protection
Automation Panel 19.0" SXGA TFT - 1280 x 1024 pixels (5:4) - Single-touch (analog resistive) - Landscape format - IP65 protection - For swing arm mounting - Flange on the bottom
Información adicional:
B&R Panel Designer
Accesorios opcionales
Handles
5AC903.HDL0-01
Handles for 5AP92D.1906-00, 5AP92D.1906-01
Actualizaciones de hardware de Automation Studio
Versión (fecha)
Descargar
V4.0 HW Upgrade (5AP92D.1906-01)
2.1.1.0 (16.02.2023)
2.1.0.0 (26.07.2021)
2.0.0.0 (08.04.2020)
1.5.0.0 (12.09.2017)
EXE
/
527 KB
Para descargar se debe iniciar sesión
Documentación
Versión (fecha)
Descargar
Automation Panel 9xD User's Manual
1.13 (10.02.2017) - DE
1.13 (11.04.2017) - EN
1.12 (29.04.2016) - DE
1.12 (17.06.2016) - EN
1.11 (01.12.2015) - DE
1.11 (14.01.2016) - EN
1.10 (16.10.2015) - DE
1.10 (11.12.2015) - EN
1.05 (12.02.2015) - DE
1.05 (22.06.2015) - EN
1.00 (23.10.2014) - DE
1.00 (21.11.2014) - EN
PDF
/
6 MB
Para descargar se debe iniciar sesión
Key Editor help
4.40 (30.10.2023) - DE
4.40 (30.10.2023) - EN
4.30 (16.03.2022) - DE
4.30 (16.03.2022) - EN
4.20 (15.05.2018) - DE
4.20 (15.05.2018) - EN
ZIP
/
8 MB
Para descargar se debe iniciar sesión
Panel PC 2100 Swing arm devices User´s Manual
1.12 (07.04.2017) - DE
1.12 (05.10.2017) - EN
1.10 (09.05.2016) - DE
1.10 (20.06.2016) - EN
1.05 (30.11.2015) - DE
1.05 (22.01.2016) - EN
1.02 (23.04.2015) - DE
1.02 (04.05.2015) - EN
PDF
/
14 MB
Para descargar se debe iniciar sesión
E-CAD (plantillas Electro o EPLAN)
Versión (fecha)
Descargar
APx00 EPLAN P8 from V2.4
4.0.1 (13.05.2019)
EXE
/
47 MB
Para descargar se debe iniciar sesión
M-CAD (plantillas mecánicas)
Versión (fecha)
Descargar
3D file STEP 5AP92D.1906-0x
1.00 (19.02.2014)
ZIP
/
600 KB
Para descargar se debe iniciar sesión
Seleccione país e idioma
OK