Sostenibilidad
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
Maquinaria móvil
Medio ambiente y reciclaje
Metalurgia
Referencias
Montaje de dispositivos médicos
Plásticos
Soluciones de automatización para la industria del plástico
Referencias
Artículos de aplicación
Productos de Consumo Envasados
Referencias
Semiconductores y componentes electrónicos
Textil
Máquinas y procesos
B&R tiene la solución perfecta para...
References
Tecnologías
Tecnologías
Control en lazo cerrado
Fabricación adaptativa
Tecnologías que permiten la adaptación
Soluciones adaptativas
IIoT
OPC UA
OPC UA FX
FAQs about OPC UA FX
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
Sistemas PLC
Sistema X20
Sistema X20 revestido
Sistema de control móvil X90
Sistemas de E/S
Sistema X20
Sistemas X20 revestidos
Sistema X67
Sistema XV
Sistemas de visión
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
Sistemas mecatrónicos
Innovations
ACOPOS 6D
ACOPOStrak
SuperTrak
Tutoriales
Robótica industrial
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
5AC801.HS00-01
Datos técnicos
Información básica
Accesorios
Descargas
SERIE
General information
Suitable for CPU boards
5PC800.B945-04 / -14
5PC800.BM45-00
5PC800.BM45-01
Certifications
CE
Yes
UKCA
Yes
Mechanical properties
Material
Aluminum, coated black with copper heat pipes
Dimensions
Width
228.7 mm
Height
218 mm
Depth
28 mm
Weight
Approx. 2000 g
Número de material:
5AC801.HS00-01
Descripción:
APC810 heat sink for CPU boards with dual core processor T7400, T9400 and P8400.
Accesorios obligatorios
CPU boards
5PC800.B945-04
Intel Core2 Duo T7400 CPU board, 2.16 GHz, dual core, 667 MHz FSB, 4 MB L2 cache, 945GME chipset, 2 slots for SO-DIMM DDR2 modules (max. expansion 3 GB), Realtek Ethernet Controller RTL8111B.
5PC800.B945-14
Intel Core2 Duo T7400 CPU board, 2.16 GHz, dual core, 667 MHz FSB, 4 MB L2 cache, 945GME chipset, 2 slots for SO-DIMM DDR2 modules (max. expansion 3 GB), Realtek Ethernet Controller RTL8111C.
5PC800.BM45-00
Intel Core2 Duo T9400 CPU board, 2.53 GHz, dual core, 1066 MHz FSB, 6 MB L2 cache, GM45 chipset, 2 slots for SO-DIMM DDR3 modules
5PC800.BM45-01
Intel Core2 Duo P8400 CPU board, 2.26 GHz, dual core, 1066 MHz FSB, 3 MB L2 cache, GM45 chipset, 2 slots for SO-DIMM DDR3 modules
Documentación
Versión (fecha)
Descargar
Automation PC 810 User's Manual
1.60 (13.04.2016) - DE
1.58 (16.03.2015) - DE
1.58 (30.04.2015) - EN
1.57 (22.10.2014) - DE
1.57 (19.01.2015) - EN
1.56 (25.02.2014) - DE
1.56 (08.04.2014) - EN
1.55 (07.02.2014) - DE
1.50 (20.08.2013) - DE
1.50 (16.10.2013) - EN
1.48 (21.05.2013) - DE
1.48 (06.06.2013) - EN
1.47 (19.03.2013) - DE
1.46 (13.12.2012) - DE
1.46 (13.12.2012) - EN
1.41 (12.09.2012) - DE
1.41 (12.09.2012) - EN
1.40 (24.05.2012) - DE
1.40 (24.05.2012) - EN
1.34 (19.07.2011) - DE
1.34 (19.07.2011) - EN
1.33 (30.05.2011) - DE
1.33 (30.05.2011) - EN
1.32 (06.12.2010) - DE
1.32 (13.12.2010) - EN
1.30 (05.10.2010) - DE
1.30 (05.10.2010) - EN
1.20 (02.11.2009) - DE
1.20 (02.11.2009) - EN
1.10 (17.09.2008) - DE
1.10 (27.10.2008) - EN
0.42 (29.05.2008) - DE
0.42 (17.06.2008) - EN
0.41 (09.05.2008) - DE
0.40 (11.04.2008) - DE
0.30 (04.02.2008) - DE
0.30 (08.02.2008) - EN
PDF
/
27 MB
Para descargar se debe iniciar sesión
Automation PC 810 with GM45 CPU board User's Manual
1.40 (13.04.2016) - DE
1.38 (17.03.2015) - DE
1.38 (30.04.2015) - EN
1.37 (22.10.2014) - DE
1.37 (19.01.2015) - EN
1.36 (07.02.2014) - DE
1.36 (27.03.2014) - EN
1.35 (03.02.2014) - DE
1.30 (20.08.2013) - DE
1.30 (16.10.2013) - EN
1.28 (21.05.2013) - DE
1.28 (06.06.2013) - EN
1.27 (19.03.2013) - DE
1.26 (13.12.2012) - DE
1.26 (13.12.2012) - EN
1.22 (11.07.2012) - DE
1.22 (26.09.2012) - EN
1.20 (24.05.2012) - DE
1.20 (24.05.2012) - EN
1.14 (19.07.2011) - DE
1.14 (19.07.2011) - EN
1.13 (01.06.2011) - DE
1.13 (01.06.2011) - EN
1.12 (19.04.2011) - DE
1.12 (19.04.2011) - EN
1.11 (06.12.2010) - DE
1.11 (14.12.2010) - EN
1.10 (16.08.2010) - DE
1.10 (16.08.2010) - EN
1.05 (24.03.2010) - DE
1.05 (29.03.2010) - EN
1.00 (09.02.2010) - DE
1.00 (09.02.2010) - EN
PDF
/
31 MB
Para descargar se debe iniciar sesión
Seleccione país e idioma
OK