Noticias
Formación
Carrera
Descargar
Sobre nosotros
Sobre nosotros
Filosofía
Sala de prensa
Contacto para medios de comunicación
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
Cumplimiento material
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
5AC725.FLGC-00
Datos técnicos
Información básica
Descargas
SERIE
General information
Certifications
CE
Yes
UKCA
Yes
Mechanical properties
Housing
Material
Zinc die-cast
Coating
RAL 7024
Dimensions
Width
90 mm
Height
81 mm
Depth
71 mm
Weight
Approx. 1,100 g
Número de material:
5AC725.FLGC-00
Descripción:
The flange is used to secure the system to a swing arm system.
Documentación
Versión (fecha)
Descargar
Panel PC 2100 (AP5000) Swing arm devices user's manual
2.12 (22.07.2024) - DE
2.12 (22.07.2024) - EN
PDF
/
44 MB
Para descargar se debe iniciar sesión
Panel PC 725 User's Manual
1.17 (13.03.2015) - DE
1.17 (05.05.2015) - EN
1.16 (15.10.2014) - DE
1.16 (10.12.2014) - EN
1.15 (31.03.2014) - DE
1.15 (09.04.2014) - EN
1.10 (02.05.2013) - DE
1.10 (04.07.2013) - EN
1.04 (17.06.2011) - DE
1.04 (17.06.2011) - EN
1.03 (20.04.2011) - DE
1.03 (20.04.2011) - EN
1.02 (10.02.2011) - DE
1.01 (29.11.2010) - DE
1.01 (29.11.2010) - EN
1.00 (06.07.2010) - DE
1.00 (06.07.2010) - EN
PDF
/
8 MB
Para descargar se debe iniciar sesión
Seleccione país e idioma
OK