Un módulo lineal tiene solo dos metros de longitud y 2,3 metros de profundidad. El prototipo que utiliza Strama-MPS para demostrar el potencial de su nuevo sistema está formado por un módulo lineal y dispone de seis estaciones de verificación y montaje para la producción de cánulas. El tiempo de ciclo es de 1,7 segundos. Cada lanzadera dispone de un portapiezas con capacidad para cuatro cánulas. Realizan los pasos de montaje al mismo tiempo y, por lo tanto, reducen el tiempo de ciclo calculado por cánula a 0,4 segundos.
Las estaciones de proceso que tardan menos que el tiempo de ciclo pueden ser aún más eficientes gracias a la capacidad de posicionamiento libre de SuperTrak. En lugar de fotografiar y revisar todas las cánulas al mismo tiempo, las lanzaderas ProMoCurve mueven las cánulas individualmente frente a la cámara para que se puedan tomar imágenes individuales. El resultado es una resolución más alta, lo que facilita la detección de fallos. Si los procesos tardan más que el tiempo de ciclo planificado, se puede lograr el tiempo de ciclo más corto deseado duplicando la estación respectiva y distribuyendo las lanzaderas entre las dos estaciones.
A pesar de su reducido tamaño, cada uno de los módulos lineales dispone de suficiente espacio para hasta 16 módulos de proceso. De esta forma, se pueden configurar 48 o más estaciones por línea de producción. SuperTrak ofrece una alta densidad de estaciones gracias a su diseño compacto. Las estaciones pueden colocarse dentro y fuera de la pista de forma ovalada. "Es por ello que SuperTrak se adapta perfectamente a los requisitos de nuestro sistema", añade Höcherl. "Especialmente en la sala blanca, donde nuestros clientes trabajan con sus equipos médicos, cada centímetro cuadrado que se pueda ahorrar tiene un gran valor".
Pero no todo acaba ahí: las estaciones adicionales, como las estaciones de carga y descarga, pueden instalarse fácilmente en las áreas curvas de los módulos de esquina.