Soluciones innovadoras para la industria marítima y aplicaciones en alta mar
Desde buques de carga y plataformas en alta mar hasta puertos, astilleros e incluso vehículos submarinos no tripulados, la navegación en la industria marítima y en alta mar requiere una amplia gama de aplicaciones y tecnología altamente especializadas.
Le ayudaremos a trazar el camino más eficiente hacia el éxito. Gracias al compromiso de B&R con Scalability+, podrá confiar en un hardware resistente, distribuido y a medida junto con componentes de software adecuadamente encapsulados que gestionen la funcionalidad central de su aplicación. Ello le permite concentrar sus recursos en las principales innovaciones que hacen que su aplicación destaque. Las soluciones de B&R aceleran el tiempo de comercialización a la vez que aumentan el rendimiento, la eficiencia y la calidad de sus equipamientos.
El Smart Ship: integrado, abierto, seguro y protegido
APROL: una plataforma flexible para el control de procesos del Smart Ship
La tecnología integrada en un Smart Ship es la clave para aumentar la seguridad y la eficiencia de su nave, al tiempo que reduce los costes de funcionamiento. En un buque inteligente, todas las máquinas y sistemas de a bordo están continuamente automatizados y conectados en red entre sí. Para ello, las máquinas y sistemas se acoplan a un sistema de control de procesos de buques con las que se coordinan, supervisan y controlan. Este sistema para toda la nave puede operarse localmente desde el mismo navío o de forma remota desde el centro de gestión de la flota en tierra.
- Alarma y control
- Gráfico de proceso y texto de intervención para cada alarma
- Distribución de frecuencia, análisis de tiempo de ejecución, superposición de eventos de alarma con gráficos de tendencias
- Monitorización de alarmas múltiples, servidor de alarmas múltiples
- Paneles de alarma y control con control de timbre integrado
- Gestión de la energía
- Medición, registro y evaluación
- Adquisición de todas las fuentes de energía y consumidores
- Protección y sincronización del generador
- Análisis de la gestión de cargas, el estado del consumidor y el pico de carga
- Control de procesos
- Escalabilidad, encapsulado, reutilización, modularización
- Gráficos de proceso, imagen por imagen, zoom
- Ingeniería concurrente global, tiempo de ejecución múltiple
- Autenticación, confirmación, registro de auditoría
- Control de propulsión
- Hardware para los entornos más exigentes
- Condition Monitoring o Monitorización de condiciones: Monitorización basada en las condiciones, comparaciones, diagnósticos y pronósticos.
- Medición y tiempos de respuesta en rangos inferiores a los microsegundos
Redundancia completa
Las distintas opciones de redundancia de B&R satisfacen los elevados requisitos de los sistemas de elevada disponibilidad sin necesidad de disponer de un costoso hardware específico.
Seleccione entre:
- Redundancia del servidor
- Redundancia del control en espera activa
- Varios tipos de redundancia de la red
- Redundancia de la fuente de alimentación
- Redundancia del sensor/actuador
Sólido, distribuido, a medida
Los sistemas de E/S y de control X20 y X90 de B&R ofrecen la solución óptima para aplicaciones distribuidas y a medida. Ya sea montadas en un armario (sistema X20 con protección IP20) o incluso directamente en un motor de combustión (sistema X90 con protección IP69K), las E/S de B&R son la mejor opción cuando se trata de reducir los costes de cableado. Estos sistemas también facilitan la oferta de equipos en una gran variedad de configuraciones sin tener que desarrollar nuevo software para cada una de ellos.
- Certificación: DNV GL, IACS UR E10, IEC 60945 incluida la Compass Safe Distance
- Tecnología de seguridad integrada
- Certificación ATEX y HazLoc
- Rango ampliado de temperaturas
- Disponible con protección contra condensación y gases corrosivos
mapp: bloques tecnológicos completamente modulares
La red de componentes de software precodificados que forman la tecnología mapp permite reducir en un promedio de dos tercios el tiempo de desarrollo del software. Ahorre aún más con los elementos de la interfaz de usuario configurables y preconfigurados de la solución de B&R para la HMI basada en la web, mapp View. Los ingenieros de software podrán dedicar más tiempo a optimizar el proceso central.
mapp Technology se basa en la misma idea que las aplicaciones de su smartphone: Sólo tienes que activar las funciones que desees, y ellas empiezan a intercambiar automáticamente los datos necesarios, sin el proceso largo y con riesgo de errores que supone codificar desde cero. Para configurar un sistema de monitorización de la energía plenamente operativo, por ejemplo, basta con unos pocos ajustes de configuración.
Actualmente, mapp ofrece más de 200 componentes que pueden ayudar a reducir el tiempo de comercialización y los costes de mantenimiento.
|
|
Sistema abierto
La única solución preparada para el futuro debe ser abierta. Una solución abierta le permite trabajar con las herramientas que le sean más cómodas de usar. Permite que las máquinas se comuniquen sin esfuerzo con los sistemas externos, y al facilitar la reutilización del software existente para las soluciones futuras, libera un tiempo valioso de forma que se puede lanzar el producto al mercado más rápidamente. B&R ofrece un sistema abierto en todos los niveles y en todos los productos.
Simulación Modelica, Catia, WinMOD | Sistema Operativo | ||||
Sistemas ECAD | IoT / Control de procesos / SCADA | ||||
Perfectamente integrado | Tareas remotas | ||||
PLCopen | Sistemas de bus de campo generales | ||||
openSAFETY |