![](/fileadmin/B_R_website_banner_printing_final_1920x533px_DE_1.0_de-05297094.jpg)
Impresión eficiente y sostenible: B&R conforma el futuro del sector de la impresión
La creciente demanda de medios impresos individualizados, orientados a un marketing selectivo y orientado a grupos objetivo, es una tendencia clara. En este contexto, las tiradas pequeñas son cada vez más importantes. B&R comprende los retos a los que se enfrenta el sector de la impresión: la necesidad de una producción eficiente y flexible con lotes cada vez más pequeños y la transición hacia procesos de impresión sostenibles minimizando los residuos o aumentando la eficiencia energética.
Como proveedor de soluciones innovadoras, B&R se centra en procesos adaptables y sostenibles e implementa la automatización integral. B&R permite la máxima flexibilidad en la producción para minimizar los tiempos de inactividad y preparación, reducir los residuos y conectar las máquinas en red de forma eficaz. Los clientes de B&R diseñan impresiones personalizadas no sólo al más alto nivel, sino también de forma eficiente y más sostenible. Aquí, la impresión no sólo es personalizada, sino también inteligente, eficiente y respetuosa con el medio ambiente.
Contacto con un experto
![](/fileadmin/B_R_Industry_quote_Printing_DE_1.0_de-f4efa7e6.jpg)
![](/fileadmin/Platzhalter_2-4e84dcde.jpg)
![](/fileadmin/B_R_picotgram_Digitaldruck_60x60px_1.0_de-8bffcfdb.jpg)
Impresión digital
Individualización combinada con una calidad de impresión excepcional a altas velocidades: eso es la impresión digital basada en la automatización integrada y la tecnología de servoaccionamiento preciso de B&R. La conectividad de los controles utilizados facilita la implementación de unidades de impresión convencionales o procesos de acabado posteriores.
![](/fileadmin/B_R_picotgram_Konventioneller_Druck_60x60px_1.0_de-c29a911b.jpg)
Impresión convencional
Con B&R, los clientes experimentan soluciones de impresión para grandes tiradas y velocidades impresionantes. La detección exacta de las marcas de registro, la sincronización precisa de los ejes y la rápida reacción a las desviaciones son las señas de identidad de la tecnología de servoaccionamiento probada de B&R. Impresión eficiente con el mínimo desperdicio: B&R aúna calidad y velocidad en cada página impresa.
![](/fileadmin/B_R_picotgram_Drucknachbearbeitung_60x60px_1.0_de-a9842e78.jpg)
Trabajos de impresión
B&R va más allá del proceso de impresión y mejora los productos impresos. Una amplia gama de opciones, como el recubrimiento, el grabado y la encuadernación, convierten un artículo impreso en un producto completo. B&R simplifica el flujo de trabajo mediante una amplia integración digital y permite la comunicación abierta con sistemas de nivel superior. De esta forma no sólo se aumenta la calidad de la producción, sino que también lleva la eficiencia a un nuevo nivel.
![](/fileadmin/Platzhalter_2-4e84dcde.jpg)
Adaptativa, eficiente y sostenible: la impresión de nueva generación
![](/fileadmin/B_R_printing_plug_and_print_397x200_1.0_de-ba5fc708.jpg)
Conectar e imprimir
B&R permite la modularización personalizada de las prensas de impresión con una variedad de componentes de automatización centralizados y descentralizados, así como la modularización del software en Automation Studio. La puesta en marcha se realiza sin cambiar el software. OPC UA FX identifica automáticamente los módulos de la máquina y determina su posición en la red, independientemente de si disponen de su propio controlador. De esta forma se consigue una configuración automática sin necesidad de ajustes manuales.
![](/fileadmin/B_R_printing_antriebstechnik_397x200_1.0_de-5b29724f.jpg)
Tecnología de servoaccionamiento de alta precisión
B&R ofrece servoaccionamientos de alta calidad como ACOPOS P3, ACOPOSmulti, ACOPOSremote y ACOPOSmotor para un control preciso y una calidad de producto excepcional. Las soluciones flexibles y escalables abarcan una amplia gama de rendimiento, así como conceptos de máquinas centralizadas y descentralizadas. Los variadores de frecuencia y los servoaccionamientos para controlar motores de CC y motores paso a paso completan la gama de productos.
![](/fileadmin/B_R_printing_sicherheitstechnik_397x200_1.0_de-b4f7fcdb.jpg)
Tecnología de seguridad integrada
Con B&R, las empresas pueden implementar de forma sencilla y flexible soluciones de seguridad de acuerdo con las normas EN 1010 y EN 13849. La reducción de los requisitos de distancia de seguridad permite diseñar máquinas cada vez más compactas. Con unos tiempos de respuesta diez veces más rápidos que las soluciones convencionales, la tecnología de seguridad de B&R permite una producción ininterrumpida a velocidad reducida en caso de producirse algún incidente de seguridad, para evitar costosos períodos de inactividad de la máquina.
![](/fileadmin/B_R_printing_druckmarkenerkennung_397x200_1.0_de-b8e923cf.jpg)
Detección de marcas de registro
El posicionamiento y la alineación exactos de la imagen impresa son cruciales para la calidad de impresión y su posterior procesamiento. B&R lo hace posible con una detección precisa de todas las marcas de registro habituales, incluso a altas velocidades. La integración sencilla y los ciclos de control rápidos se consiguen mediante la conexión directa al servoaccionamiento o a través de un bus de campo con comunicación cruzada directa.
![](/fileadmin/B_R_printing_energie_und_ressourcen_397x200_1.0_de-2fefb211.jpg)
Eficiencia energética y de recursos
La producción rentable de medios impresos requiere un uso eficiente de la energía y de los recursos. Esto se consigue mediante sistemas de accionamiento regenerativos, ajuste automático PWM y servomotores de alta eficiencia. La medición de la energía a varios niveles contribuye a una gestión sistemática de la energía. Además, el control de registro de alta velocidad de B&R permite una reducción significativa de las mermas en las prensas convencionales.
![](/fileadmin/Platzhalter_2-4e84dcde.jpg)
Apoyo a la creación de soluciones de impresión sostenibles
¿Por qué OPC UA FX es ideal para la impresión modular?
¿Por qué OPC UA FX es ideal para la impresión modular?
OPC UA FX es la red ideal para máquinas de impresión modulares. En primer lugar, combina las mejores características de los buses de campo actuales. A nivel de red se utiliza Gigabit Ethernet con redes sensibles al tiempo (TSN, por sus siglas en inglés). De esta forma se garantiza una total libertad de topología, un ancho de banda suficiente para futuras aplicaciones y una transmisión de datos determinística, esencial para la sincronización de ejes de accionamiento, por ejemplo. La interoperabilidad multiproveedor garantiza una comunicación fluida entre componentes de automatización de distintos fabricantes. Esto incluye también los dispositivos utilizados para la seguridad funcional.
La adición más importante en términos de modularización es la detección de topología integrada, que puede utilizarse para determinar la topología física de la red. Los módulos recién conectados y su posición en la máquina se pueden determinar automáticamente. De esta forma se puede adaptar el software de la máquina, así como ajustar e integrar nuevos módulos de forma flexible a las necesidades cambiantes.
La extensión vertical de OPC UA al nivel de campo garantiza la coherencia completa de los datos semánticos desde el sensor hasta la nube. Con ello se facilita la integración en sistemas de producción e información de nivel superior. En este contexto, es especialmente importante que el cifrado, la autenticación y la autorización de las comunicaciones sean también componentes integrales a nivel de campo. Esto significa que la maquinaria de impresión también cumple unos requisitos de seguridad cada vez mayores.
¿Cómo conseguir la mejor calidad de impresión?
¿Cómo conseguir la mejor calidad de impresión?
B&R utiliza servoaccionamientos de última generación con un control muy rápido y preciso para conseguir la mejor calidad de impresión. El tiempo mínimo de muestreo es de 50 µs para toda la cascada del control. El control predictivo basado en modelos compensa el giro del engranaje del motor y las perturbaciones periódicas. Esto permite una calidad de impresión excepcional y optimiza el rendimiento incluso en las condiciones más exigentes.
La tecnología de control de movimiento de B&R se integra perfectamente en su sistema de automatización global, junto con la tecnología de control de máquinas, HMI y seguridad, para crear una solución de sistema completa. Con los dispositivos ACOPOS P3, ACOPOSmulti, ACOPOSremote y ACOPOSmotor, se puede aprovechar la flexibilidad y escalabilidad en el momento de diseñar una máquina. Este es el caso de los servoaccionamientos de uno o varios ejes, desde un armario eléctrico o a distancia y en un rango de potencia de 250 vatios a 122 kW.
¿Cómo puedo encontrar la solución óptima para la detección de marcas de registro?
¿Cómo puedo encontrar la solución óptima para la detección de marcas de registro?
Desde el simple marcado de bloques para el procesamiento de trabajos de impresión hasta la detección micrométrica de las marcas de puntos más pequeñas para la impresión offset. B&R ofrece la solución adecuada para cada aplicación:
Para requisitos moderados, basta con un sensor de contraste digital conectado directamente al accionamiento o a través de un módulo NetTime. Si los requisitos aumentan, por ejemplo, para el control de registros, se recomienda el X67BC8591.L12 en combinación con un sensor de contraste analógico. Los algoritmos de evaluación inteligentes del módulo garantizan una elevada precisión de posicionamiento a altas velocidades, por ejemplo, ±3 µm a 1000 m/s. Una Smart Camera de B&R es la elección ideal para obtener la máxima flexibilidad y compatibilidad con todas las marcas de registro habituales. Cubre una amplia gama de necesidades y ofrece la máxima versatilidad.
![](/fileadmin/Platzhalter_2-4e84dcde.jpg)
¿Tiene alguna pregunta? – Hable con nuestro experto especializado en este sector.
![](/fileadmin/Platzhalter_2-4e84dcde.jpg)
Más formas de contactar con B&R: socios locales y fechas de ferias comerciales
![](/fileadmin/Become_Find2_1.2_en_1.0_de_1.0_de-bfd97432.jpg)
Encuentre un socio cerca de usted
Aproveche las ventajas de nuestra red mundial para clientes finales.
Además de las más de 200 filiales de B&R en más de 70 países de todo el mundo, contamos con una red global de proveedores de valor. Los Value Providers de B&R trabajan sin problemas con B&R para llevar nuestros productos y servicios hasta su ubicación. Combinan un profundo conocimiento de la tecnología de B&R con un amplio conocimiento de su mercado local.