"From Drill to Fill – B&R is the right choice".
B&R ha estado trabajando con importantes compañías petroleras y del gas, durante más de 25 años. Hasta ahora, se han instalado más de 10 000 sistemas de control en aplicaciones UPSTREAM, MIDSTREAM y DOWNSTREAM.
Retos para el futuro
Los mayores desafíos provienen del conflicto entre la demanda cada vez mayor y las reservas cada vez menores. El dominio de este equilibrio requiere una mayor inversión en una tecnología de extracción y manipulación más eficiente, como por ejemplo la iniciativa "Gas to Power", para poder reutilizar los recursos de los campos de petróleo y gas en desuso. Lo mismo ocurre con los recursos infrautilizados, incluyendo los campos cuya explotación no era rentable anteriormente, como por ejemplo las arenas petrolíferas, el fraccionamiento y la perforación en aguas profundas. El conflicto entre la oferta y la demanda también aumenta la importancia del almacenamiento, la licuefacción de gas natural (GNL) y las rutas de transporte de larga distancia (por ejemplo, tanques de almacenamiento de petróleo, plantas de GNL y expansión de tuberías). Además de todo ello, las regulaciones medioambientales son cada vez más desafiantes.
Soluciones
Las soluciones de B&R pueden aplicarse a cada uno de los pasos del proceso, desde la extracción y la producción hasta el transporte, el almacenamiento y la facturación. Por ello, decimos que "From drill to fill – B&R is the right choice".
B&R ofrece soluciones de automatización que van desde los sensores y el control (que alcanzan protección SIL3), hasta su interconexión con sistemas de gestión de la producción y de la información.
B&R trabaja con compañías energéticas, tanto de forma directa como indirecta, a través de socios autorizados de B&R con amplios conocimientos en el sector. Como base de nuestro trabajo, los clientes reciben un soporte óptimo por parte de los equipos de venta y aplicación, con el fin de definir las mejores soluciones posibles.
Como proveedor, los usuarios finales pueden elegir entre B&R, SI o EPC.
Visión
Nuestro objetivo es lograr una completa automatización de todas las funciones (como una "herramienta totalmente integrada") para las fuentes de energía de hidrocarburos como el gas, el petróleo crudo y los destilados, ya sea para uso industrial o privado.
Toda la información necesaria está disponible en cualquier lugar y en cualquier momento, lo que asegura que todos los procesos sean transparentes y que se puedan cumplir todos los requisitos de manera eficiente. Esta información puede ayudar a:
- Aumentar la disponibilidad del sistema,
- Optimizar los procesos evaluando la eficacia (indicadores clave de rendimiento),
- Encontrar y eliminar restricciones de capacidad,
- Reducir los costes mediante el aumento de la eficiencia y el ahorro energético,
- Modernizar los equipos,
- Utilizar el agua de manera eficiente y limpia,
- Aumentar la seguridad del cliente mediante el uso de terminales de gas, petróleo y productos refinados,
- Combinar los procesos y la generación de energía, Aumentar la disponibilidad del sistema, Aumentar la disponibilidad del sistema,
¿Cómo debería ser un sistema de automatización ideal? Debe ser robusto, diseñado para condiciones ambientales extremas (de -40 °C a +70 °C) y debe garantizar un alto nivel de disponibilidad. También debe provenir de un fabricante que abarque todos los interfaces entre las distintas tecnologías y que ofrezca soluciones con máxima flexibilidad y una política de concesión de licencias sencilla.
Debe ser posible implementar fácilmente estructuras locales, descentralizadas y de nivel superior en un solo sistema. Como parte de nuestro servicio local, también ofrecemos asesoría, ingeniería y mantenimiento in situ.