B&R está forjando el futuro del sector energético
En un mundo en constante progreso tecnológico e innovación, muchos de los retos a los que se enfrenta el sector energético siguen existiendo y son cada vez más complejos. Un suministro de energía fiable, asequible, eficiente y sostenible es crucial para nuestra sociedad moderna.
A medida que el sector energético se transforma y moderniza, nos enfrentamos a retos que van desde la lucha contra el cambio climático hasta la garantía de un futuro energético estable. Como proveedor líder de automatización, B&R ofrece soluciones innovadoras para la integración de nuevas tecnologías en la generación, transmisión, distribución y almacenamiento de energía. B&R marca la pauta para la conexión en red de los sistemas de energía, la recopilación precisa de datos, la medición de la energía y la implementación de la eficiencia energética a través de soluciones industriales inteligentes.
Descubra la variedad de retos a los que se enfrenta el sector energético y cómo B&R está forjando activamente nuestro futuro.
Sistemas de almacenamiento de energía
Los sistemas de almacenamiento de energía son una parte esencial de la infraestructura energética, crucial para estabilizar la red y equilibrar las fluctuaciones cuando se genera energía renovable. Estos sistemas permiten garantizar un suministro de energía constante y fiable. Entre sus principales aplicaciones se encuentran los sistemas modulares basados en contenedores, los sistemas de respaldo robustos y las infraestructuras de carga avanzadas para vehículos eléctricos. Estas tecnologías aumentan la eficiencia del sistema de suministro energético y favorecen la integración de fuentes de energía renovables.
Power-to-X (P2X)
P2X es un enfoque estratégico para convertir los excedentes de electricidad procedentes de las energías renovables en formas estables de energía. Los electrolizadores desempeñan aquí un papel crucial al producir hidrógeno de manera eficiente, que se utiliza como medio de almacenamiento y para la industria. Complementados con procesos avanzados de tratamiento del agua y separación del aire, los sistemas P2X permiten almacenar y suministrar energía de forma sostenible. Estas tecnologías son unos elementos fundamentales y necesarios para satisfacer la demanda de energía limpia y reducir o eliminar las emisiones de carbono en el futuro.
Generación de energía basada en el hidrógeno
La generación de energía basada en el hidrógeno integra el hidrógeno y los combustibles sintéticos a base de hidrógeno en pilas de combustible fijas y móviles, así como en motores de combustión. Las pilas de combustible convierten eficazmente el hidrógeno en electricidad y son adecuadas para una amplia gama de aplicaciones, desde centrales eléctricas estacionarias hasta vehículos. Los motores de combustión adaptados al hidrógeno y a los combustibles sintéticos ofrecen alternativas ecológicas a los combustibles convencionales. Estas tecnologías son cruciales para reducir o eliminar las emisiones de carbono en el futuro y utilizar la energía renovable de forma más eficiente.
Soluciones especializadas de B&R como motor para un futuro sostenible
Sistemas de almacenamiento de energía
Los sistemas de almacenamiento de energía altamente sofisticados son posibles gracias a los sistemas de automatización modulares y escalables de B&R. El uso de estándares abiertos como OPC UA, IEC 61850 y CAN garantiza una integración rentable. Esta innovadora tecnología permite almacenar energía de forma flexible y eficiente, incluso en grandes cantidades. B&R es pionera en ofrecer soluciones personalizadas para la automatización de sistemas de almacenamiento de energía que se basan en estándares abiertos y promueven un futuro sostenible.
Power-to-X (P2X)
Las aplicaciones P2X se benefician de tecnologías de automatización avanzadas: MTP (Module Type Package) permite la integración de módulos, por ejemplo para automatizar un electrolizador. B&R, como fabricante líder, ofrece estrategias flexibles y preparadas para el futuro para la automatización global de centrales eléctricas híbridas con su solución APROL. Mediante la implementación de estas tecnologías, B&R garantiza un control eficiente y sostenible de todos los componentes para permitir una conversión y almacenamiento de energía fiables.
Generación de energía basada en el hidrógeno
Como proveedor líder de tecnología, B&R cuenta con hardware especializado para aplicaciones de generación de energía estacionarias y móviles basadas en hidrógeno. Las soluciones de B&R cumplen con las normas UL, DNV y ATEX y son resistentes a las vibraciones. El software, también desarrollado por B&R, está diseñado para ser independiente del hardware. Esto significa que puede utilizarse de forma flexible en sistemas fijos y móviles para garantizar una generación de energía basada en el hidrógeno fiable y eficiente.
Infraestructura segura
Las infraestructuras seguras requieren conceptos que cumplan con la normativa de ciberseguridad IEC 62443. Como proveedor líder de tecnología, B&R ofrece soluciones fiables mediante la implementación de mecanismos de redundancia. Además, los sistemas de seguridad de B&R cumplen con las certificaciones de seguridad más exigentes, como IEC 61508, SIL 3, PL e, IEC 61800-5-2 e IEC 61784-3. Estas exhaustivas normas de seguridad garantizan una protección fiable en aplicaciones críticas y subrayan la experiencia de la empresa como proveedor de confianza en el sector.
Oscilación inteligente
Patentada por B&R, la oscilación inteligente combinada con una innovadora tecnología de automatización, permite el desarrollo de turbinas eólicas de última generación con un rendimiento optimizado. Como proveedor de tecnología, B&R ofrece soluciones especialmente adaptadas a este ámbito. La tecnología patentada de B&R y sus amplios conocimientos técnicos subrayan la capacidad de la empresa para diseñar sistemas de energía eólica avanzados y eficientes.
Soluciones propuestas a los retos actuales para un futuro sostenible
¿Cómo pueden utilizarse las plataformas de control modulares en los sistemas de almacenamiento de energía y qué ventajas ofrecen para un funcionamiento flexible y fiable?
¿Cómo pueden utilizarse las plataformas de control modulares en los sistemas de almacenamiento de energía y qué ventajas ofrecen para un funcionamiento flexible y fiable?
Las plataformas de control modulares pueden optimizar los sistemas de almacenamiento de energía. Con el sistema modular X20 o X67 de B&R, el sistema puede adaptarse fácilmente para satisfacer nuevos requisitos. Se pueden añadir o eliminar módulos. No es necesario adquirir nuevos dispositivos. Eso ahorra tiempo y dinero.
A medida que aumentan las necesidades, el sistema puede ampliarse paso a paso: por ejemplo, con una CPU compacta para un sistema de almacenamiento de batería. El proceso optimizado de carga y descarga prolonga la vida útil de las baterías. También mejora la eficiencia energética general. Además, un sistema de automatización modular requiere menos mantenimiento que un sistema convencional sin modularidad. Cada módulo puede sustituirse o repararse durante el funcionamiento. Los sistemas de E/S de B&R ofrecen un alto grado de flexibilidad porque pueden utilizarse tanto dentro como fuera del armario eléctrico.
¿Cuáles son los retos que pueden surgir al conectar sistemas de almacenamiento de energía con otros sistemas y cómo puede contribuir una solución con estándares abiertos a una integración de sistemas más eficiente y armoniosa?
¿Cuáles son los retos que pueden surgir al conectar sistemas de almacenamiento de energía con otros sistemas y cómo puede contribuir una solución con estándares abiertos a una integración de sistemas más eficiente y armoniosa?
El uso de estándares abiertos, como OPC UA e IEC 61850, ofrece ventajas adicionales para la integración de sistemas de almacenamiento de energía y otras infraestructuras energéticas. De este modo, OPC UA puede permitir una transmisión de datos fácil y segura entre distintos sistemas. Esto favorece la interoperabilidad y compatibilidad de los sistemas de almacenamiento de energía con otros sistemas y dispositivos.
También mejora el rendimiento del sistema y facilita las actualizaciones y mejoras. IEC 61850 es un estándar de comunicación para el suministro de energía eléctrica y puede utilizarse, por ejemplo, para la gestión centralizada y la supervisión de sistemas de almacenamiento en baterías.
¿Cómo pueden mejorarse el rendimiento y la fiabilidad de las plantas mediante el uso de tecnologías Power-to-X y cómo pueden mejorar el rendimiento los sistemas de control industrial y SCADA?
¿Cómo pueden mejorarse el rendimiento y la fiabilidad de las plantas mediante el uso de tecnologías Power-to-X y cómo pueden mejorar el rendimiento los sistemas de control industrial y SCADA?
Los sistemas de control industrial y SCADA, como APROL de B&R, mejoran el rendimiento y la fiabilidad de las plantas Power-to-X mediante la supervisión y el control en tiempo real. Este sistema ofrece funcionalidades avanzadas de análisis y elaboración de informes para optimizar la toma de decisiones y puede personalizarse para satisfacer los requisitos de las plantas Power-to-X. La escalabilidad del sistema abarca toda la gama de aplicaciones e incluye todo el ciclo de vida de una planta.
B&R ofrece la aplicación adecuada para cada necesidad: automatización de plantas, automatización de fábricas, control de procesos, automatización de infraestructuras, monitorización de energía, monitorización del estado, control avanzado de procesos y recopilación de datos de procesos. APROL permite una completa supervisión y visualización del rendimiento en línea, un análisis detallado de todos los datos del proceso y sistemas de control optimizados que contribuyen a la eficiencia de la planta.
¿Cómo pueden evitarse los retrasos en la introducción en el mercado de los sistemas Power-to-X y cómo pueden acelerar el proceso unas herramientas de desarrollo eficaces?
¿Cómo pueden evitarse los retrasos en la introducción en el mercado de los sistemas Power-to-X y cómo pueden acelerar el proceso unas herramientas de desarrollo eficaces?
Las eficaces herramientas de desarrollo y la generación automatizada de código acortan el tiempo de desarrollo. Aumentan la calidad y fiabilidad del código y hacen que los sistemas Power-to-X sean más fáciles de mantener y más escalables. Los algoritmos y los lazos de control desarrollados en herramientas especializadas pueden implementarse de manera muy rápida y precisa en programas de control utilizando generación automática de código.
B&R ofrece una serie de interfaces certificadas, por ejemplo, para MATLAB/Simulink o MapleSim. El sistema operativo cruzado mejorado de B&R (exOS, para abreviar) permite incorporar el software de Linux de código abierto a los sistemas de control industrial. exOS amplía las posibilidades de automatización y facilita la integración de los sistemas Power-to-X en las infraestructuras energéticas ya existentes. En general, las eficaces herramientas de desarrollo, la generación automatizada de código y exOS ofrecen una forma rentable y rápida de introducir en el mercado unos sistemas Power-to-X más potentes y escalables.
¿Cómo pueden sincronizarse eficazmente los generadores con la red eléctrica y cuáles son los retos relacionados con la generación y distribución de energía?
¿Cómo pueden sincronizarse eficazmente los generadores con la red eléctrica y cuáles son los retos relacionados con la generación y distribución de energía?
La implementación de un módulo de sincronización de B&R puede ser el primer paso hacia una solución. El módulo X20 (X20CM0985-02) correspondiente permite la medición de energía de 120 a 480 VAC y permite la medición simultánea de dos redes de CA más dos tensiones adicionales. Con estas funciones, el módulo mejora la estabilidad y fiabilidad de la red eléctrica y garantiza una distribución eficaz y segura de la energía. Combina las ventajas de un módulo de medición de potencia con las de una unidad sincronizadora y es compatible con varios tipos de redes eléctricas y fuentes de energía. Esto ofrece una mayor flexibilidad para la integración de sistemas. Gracias a su resistencia a la sobreintensidad, el módulo admite sistemas de CA de 4 hilos con una tensión línea a línea de hasta 480 VAC y también sistemas de 3 hilos.
Puede generar y almacenar una amplia gama de valores medidos, desde corrientes de fase puras y tensiones entre fases hasta componentes de potencia activa, reactiva y aparente. Una característica especial de este módulo es la unidad de sincronización inteligente, que, además de la relación de fase y la tensión de fase a fase, también tiene en cuenta la velocidad de respuesta y otros parámetros a la hora de decidir si conmutar la salida de sincronización. Las funciones de supervisión, como la supervisión de sobreintensidad dependiente y la supervisión de carga desequilibrada retardada dependiente, aumentan la seguridad y la eficacia del sistema.
- Resumen de datos técnicos:
- Medición de energía de 120 a 480 VAC
- Medición simultánea de 2 redes de CA más 2 tensiones adicionales
- Para tareas multifuncionales de medición
- Unidad inteligente de sincronización del sistema eléctrico
- Valores actuales de tensión y corriente del generador
- Funciona según las directrices actuales de la red; Automatización de plantas
¿Tiene alguna pregunta? - Hable con nuestro experto especializado en este sector.
Más oportunidades para contactar con B&R: socios locales y fechas de ferias comerciales
Encuentre un socio cerca de usted
Aproveche las ventajas de nuestra red mundial para clientes finales.
Además de las más de 200 filiales de B&R en más de 70 países de todo el mundo, también contamos con una red global de Value Providers. Los Value Providers de B&R trabajan en perfecta sincronización con B&R para llevar nuestros productos y servicios hasta su localidad. Combinan un profundo conocimiento de la tecnología de B&R con un amplio conocimiento de su mercado local.