Para que los componentes electrónicos funcionen de manera fiable, el calor residual generado en los armarios eléctricos debe disiparse de la mejor manera posible. Pero, ¿el enfriamiento siempre funciona de manera fiable? Un nuevo módulo de E/S de la serie X20 de B&R ayuda a responder esta pregunta. Mide las condiciones ambientales en el armario eléctrico sin necesidad de utilizar sensores adicionales.
![](/fileadmin/1511465708891-de-html-1.1.jpg)
Las altas temperaturas, la humedad o las vibraciones son los principales enemigos de los componentes eléctricos y electrónicos. Si, por ejemplo, la temperatura del armario eléctrico aumenta debido a una refrigeración insuficiente, es cada vez más probable que se produzcan averías o incluso fallos. En el peor de los casos podría llegar a detenerse toda una línea de producción, con las considerables consecuencias económicas que ello comporta.
Las causas de los fallos que solo se producen de forma esporádica, por ejemplo durante breves aumentos de temperatura, resultan especialmente difíciles de subsanar. Así, es posible que algunos días, a mediodía, el sol entre por una ventana del vestíbulo y caliente el armario eléctrico más de la cuenta. En estos casos, la supervisión del armario eléctrico puede resultar muy útil, ya que ofrece al técnico de servicio unos valiosos datos con los que detectar estos hechos.
Conectar y listos
No obstante, la instalación de la correspondiente caja de medición en el armario eléctrico resulta costosa. Debe adquirirse, cablearse y parametrizarse el hardware para que la solución de supervisión pueda comunicarse con la aplicación de control. Muchas personas rehúyen este esfuerzo. No obstante, también puede ser más sencillo.
B&R lo demuestra con el módulo de E/S mX20CMR011. El módulo se monta en el carril DIN con la misma facilidad que cualquier otro módulo. Los datos ya están disponibles en la aplicación. Esto es posible tanto para las máquinas nuevas como para las ya existentes gracias a la tecnología de automatización de B&R. No es necesario utilizar un cableado adicional ni más componentes de hardware. En los armarios eléctricos de gran tamaño, pueden colocarse módulos adicionales en lugares estratégicos si es necesario. Se conectan al control a través de un control de bus.
Registrador de datos integrado
El módulo de supervisión mide la temperatura, la humedad y también las vibraciones mediante un sensor de aceleración integrado. La aplicación puede leer los datos en cualquier momento, por ejemplo para los mensajes o las entradas de mantenimiento.
También pueden almacenarse ciertos datos en la memoria interna del módulo, por ejemplo los valores mínimos y máximos, así como el tiempo de espera en un determinado rango de valores. La memoria interna de los módulos funciona sin batería, por lo que no necesita mantenimiento. Los valores se conservan aunque se sustituya el control.
Pero el módulo aún puede hacer más: ofrece la posibilidad de conectar sensores externos a dos entradas digitales, como por ejemplo contactos de puerta. Entonces se puede rastrear si la puerta del armario eléctrico está abierta. Se dispone de dos entradas PT1000 para sensores de temperatura externos. Por ejemplo, puede conectarse una luz de advertencia a través de una salida digital. De este modo, podrá comprobar de un vistazo y sobre el terreno si las temperaturas, la humedad o las vibraciones excesivas pueden dañar los componentes electrónicos del armario eléctrico.
Poco esfuerzo, gran beneficio
Con el módulo de supervisión, el esfuerzo para la supervisión del armario eléctrico se mantiene dentro de unos límites. No obstante, las ventajas son considerables. Los componentes eléctricos y electrónicos están protegidos de la mejor manera posible porque se detectan de forma fiable las temperaturas perjudiciales, el aumento de la humedad o las vibraciones.
No obstante, la supervisión del armario eléctrico no solo es interesante para el operario de la máquina o de la planta, sino que el fabricante de máquinas también puede obtener información valiosa. Por ejemplo, puede hacer un seguimiento de las condiciones en las que funcionan sus armarios eléctricos, es decir, qué temperaturas prevalecen realmente en el lugar, cuál es la temperatura del aire o con qué frecuencia se abre la puerta del armario eléctrico. Las medidas de mantenimiento preventivo son tan posibles como las futuras optimizaciones del producto.
Una inversión que merece la pena
Por último, pero no por ello menos importante, es mucho más fácil para el fabricante de máquinas hacer frente a las reclamaciones. Basándose en los datos almacenados, puede determinarse con bastante claridad si se produjo un error de funcionamiento; por ejemplo, porque la puerta del armario eléctrico estaba constantemente abierta y, en consecuencia, el aire acondicionado no funcionaba correctamente. Así, invirtiendo unos pocos euros en el módulo de supervisión, un fabricante de máquinas puede rechazar de forma sencilla y rápida las reclamaciones injustificadas.
Autor: Andreas Hager, director de productos de tecnología de control de B&R
El control X20 y el sistema de E/S son totalmente flexibles, escalables y modulares. Abarca casi todos los requisitos imaginables de la tecnología de control basada en el armario eléctrico. La gama de controles abarca desde dispositivos muy compactos para tareas de control sencillas hasta PLC de alto rendimiento que pueden manejar complejos algoritmos de control o incluso aplicaciones robóticas.
Las tarjetas de interfaz para todos los protocolos de comunicación habituales y una amplia gama de diferentes módulos de E/S pueden añadirse a los controles X20 mediante un sistema de conexión. Los controles seguros y las E/S seguras se adaptan sin problemas al sistema X20. Gracias a la división en tres partes (terminal de campo, módulo electrónico y módulo de bus), los módulos de E/S son fáciles de manejar, económicos y se instalan fácilmente. El sistema X20 está preparado para OPC UA FX y, por lo tanto, está preparado para el futuro.