Un diseño atractivo, una navegación intuitiva y una tecnología de pantalla táctil de última generación pueden hacer que una máquina sea más valiosa y más fácil de usar. Weber ciertamente tomó esta idea a pecho cuando desarrolló su nueva interfaz de usuario, Weber Power Control, y ha sido premiado por el logro varias veces. En su esencia, la solución HMI cuenta con un PC de alto rendimiento y un terminal de operador de B&R.
Espacioso, con estilo y directo al grano. Esa es la impresión que se tiene la primera vez que se ve la nueva solución de HMI de Weber. Con su diagonal de 18,5 pulgadas, la pantalla ofrecería mucho espacio para atiborrarse de información. Sin embargo, los diseñadores del Proyecto HMI eligieron deliberadamente un diseño minimalista para centrar la atención del operador en los parámetros más significativos del sistema. Eliminaron las distracciones - y todas las líneas de texto menos las más esenciales - confiando en cambio en grandes elementos gráficos auto-explicativos. De un vistazo, y a distancia, los operadores pueden evaluar rápidamente el estado de los procesos vitales del sistema.
Ocultos alrededor de los bordes del tablero central hay paneles adicionales que contienen información más detallada y ajustes de parámetros. Estos paneles pueden ser vistos por medio de golpecitos o deslizamientos, por lo que ningún ajuste importante está a más de un toque de distancia. Al permitir a los usuarios personalizar la selección y la disposición de los parámetros e integrar herramientas de ayuda que proporcionan asistencia para el diagnóstico y la solución de problemas, los desarrolladores de Weber Power Control pudieron reducir al mínimo el número de pasos necesarios para realizar una operación determinada.
Gestionar la complejidad
"Como empresa innovadora, mejoramos constantemente el rendimiento de nuestras soluciones para que se ajusten a las necesidades de nuestros usuarios", dice Alexander Burk, gerente de desarrollo de software y electrónica de Weber. "Esto inevitablemente hace que el sistema sea más complejo. Pero si hacemos bien nuestro trabajo, el operador nunca se dará cuenta y podrá seguir trabajando sin distracciones. Con Weber Power Control, confiamos en el hardware de B&R para crear una interfaz de usuario claramente estructurada e intuitiva que logra esto como ninguna otra solución en el mercado". Los miembros del jurado del Red Dot Design Award estuvieron de acuerdo con la evaluación de Burk y otorgaron a la solución HMI el codiciado premio en la categoría de Diseño de Comunicación. Weber también recibió el premio iF Communication Design Award en 2014 y fue nominado para el Premio Alemán de Diseño de 2015. La estructura del software fue programada usando tecnologías web y también usa OPC UA como middleware. Esto permite conectarlo sin esfuerzo a todo tipo de máquinas y sistemas de control de líneas.
B&R ofrece un rendimiento completo
Considerando la cantidad de pensamiento y atención a los detalles que Weber puso en el diseño de su software de HMI, la compañía fue igualmente meticulosa en la selección de una plataforma de hardware para acompañarlo. Después de mirar intensamente lo que el mercado tenía que ofrecer y de evaluar las soluciones de varios proveedores, B&R resultó ser el claro ganador. "Fue realmente el paquete total lo que nos convenció", explica Burk. "Destacamos el rendimiento de la PC industrial de B&R, su gran cartera de paneles multitáctiles adecuados y la forma en que B&R diseña todo su hardware para que sea absolutamente escalable". Esta escalabilidad, combinada con un diseño de software receptivo, es lo que permite a Weber adaptar su solución HMI a máquinas de una amplia variedad de segmentos de mercado con un esfuerzo mínimo. El grupo Weber ya ha capitalizado esta característica adaptando la nueva solución a las máquinas construidas por su filial TEXTOR.
Escalable en todos los sentidos
En lugar de las pantallas de 18.5" usadas para Weber Power Control, las máquinas TEXTOR usan una variante de 12". Decisivo para Weber fue que los paneles están disponibles en formato 16:9 y son adecuados para su uso en la industria alimentaria. Para adaptarse a las especificaciones de Weber, B&R personalizó un Power Panel 900 con una carcasa de acero inoxidable con grado de protección IP69K que no tiene bordes que acumulen suciedad, es fácil de limpiar y cumple con los más altos estándares de higiene. Mientras que el Weber Power Control está diseñado para ser montado en un brazo oscilante y cuenta con una empuñadura que permite al operador posicionarlo según sea necesario, la variante TEXTOR está diseñada para ser montada directamente en la máquina. B&R también cubrió la placa de vidrio de la pantalla multitáctil capacitiva proyectada con una membrana inastillable para cumplir con los requisitos de la industria alimentaria. Sin embargo, la personalización de su ya extensa gama de pantallas no es la única manera en que B&R hace que el manejo de las opciones de la máquina sea indoloro para sus clientes. El mismo nivel de escalabilidad también existe cuando se trata de tecnología de PC. "Ya que cada PC de B&R en una generación o familia usa el mismo chipset", dice Burk, "puedes intercambiar el hardware y seguir usando la misma imagen de software".
"Fue realmente el paquete total lo que nos convenció. Los aspectos más destacados fueron el rendimiento de la PC industrial de B&R, su gran cartera de paneles multitáctiles adecuados y la forma en que B&R diseña todo su hardware para que sea absolutamente escalable". Alexander Burk, Director de Desarrollo de Software/Electrónica, Weber Maschinenbau GmbH
Abundante poder de computación
El control de energía de Weber exige un gran rendimiento informático con funciones HMI de última generación, como el control por gestos. Por eso los ingenieros de Weber optaron por un Automation PC 910 con un procesador Core i7. A pesar de su inigualable rendimiento, este robusto PC industrial montado en un armario no necesita refrigeración activa. La nueva solución HMI fue presentada en IFFA 2013 en Frankfurt, y Weber planea introducirla sucesivamente en todas sus cortadoras y alimentadores en todas las ubicaciones del grupo Weber. El primer paso se dio a principios de 2014 con el Slicer 906 de alto rendimiento. "La respuesta positiva de los clientes nos ha motivado incluso a ofrecer una versión de actualización para los sistemas que ya están disponibles en el mercado", añade Burk con satisfacción.