![](/fileadmin/AP5000_-_Panel_Family_side-195dde1a.jpg)
Deslizar, ampliar, desplazar
Los sistemas multitáctiles cada vez son más populares en los entornos industriales gracias a características como los intuitivos gestos de deslizar, ampliar y desplazar. Los paneles de automatización con pantallas táctiles panorámicas, capacitivas y proyectadas están disponibles en tamaños que oscilan entre las 15,6" y las 24", con resolución HD Ready o Full HD.
Accessories
Panels
Link modules
Mounting units
Flanges
Expansion units
Handles
Operating elements
![](/fileadmin/ISO_7010_M002-c104aa57.jpg)
Documentación
Mientras que los modelos anteriores estaban conectados a un PC industrial remoto, las actuales arquitecturas de control descentralizadas requieren cada vez más el uso de unos paneles con inteligencia incorporada, en forma de componentes de PC integrados. El Automation Panel 5000 puede configurarse como un terminal remoto o como un Panel PC integrado. Para ello, se le debe incorporar una unidad de PC o un receptor para la tecnología de visualización digital de alto rendimiento de B&R, Smart Display Link (SDL/SDL3). En cualquier caso, el panel de operario en sí es idéntico.
Máxima comodidad
Las pantallas táctiles permiten unas nuevas formas de interacción con el usuario, aunque para ciertas operaciones siguen prefiriéndose los controles mecánicos. Por ello, B&R ofrece su Automation Panel 5000 con botones pulsadores, selectores y llaves opcionales. También puede instalarse una seta de emergencia en el dispositivo de brazo articulado, de manera que quede siempre al alcance del operario.
![](/fileadmin/AP5000_Button_Module-9a72786c.jpg)
Puntos destacados
- Pantallas panorámicas desde HD de 15,6" hasta Full HD de 24"
- Multitáctil capacitiva proyectada
- Conexiones para DVI, SDL y SDL3
- Carcasa de alta calidad, resistente a los arañazos, sin bordes que acumulen suciedad
- Opcionalmente disponible con asas
- Posibilidad de uso con guantes
- Instalación flexible en la parte superior o inferior
Información adicional
Personalización sencilla
Para adaptarse de manera óptima a las necesidades de cada máquina, las llaves y conmutadores se pueden personalizar individualmente. La lista de posibles adaptaciones es infinita, incluyendo prácticamente cualquier disposición de teclas estándar, teclas de llamada iluminadas y pulsadores de distintos colores. Normalmente los dispositivos HMI personalizados se entregan totalmente montados. También está disponible un módulo de teclado personalizado.
Fácil funcionamiento
Los brazos articulados están disponibles con pantalla táctil o con elementos de control adicionales. Pueden utilizarse gestos con ambas manos para evitar la activación accidental de las operaciones más importantes. Las variantes resistivas analógicas de una sola pulsación completan la gama de productos. Los botones, selectores, llaves y una seta de emergencia integrada ofrecen al usuario una total ergonomía.
Cableado simple
Los cables se instalan a través del sistema del brazo artículado y se conectan a un área de fácil acceso con protección IP65, lo que hace posible utilizar cables estándard y de bajo coste. El panel instalado se conecta directamente al brazo articulado. La configuración del dispositivo se realiza de la misma forma modular que los dispositivos instalados. Los clientes que opten por Smart Display Link 3, la última generación de la tecnología de transmisión de datos de visualización de B&R, podrán aprovechar las ventajas de los conectores RJ45 Slim, que resultan perfectos para el poco espacio de que disponen los brazos articulados.
Montaje flexible
Los paneles de automatización de B&R pueden montarse tanto suspendidos como sobre un pedestal. Los paneles están diseñados para permitir un fácil acceso a todos los elementos operativos y a los cables. Esto se consigue prescindiendo por completo de la cubierta posterior, que – al igual que el panel en sí – ofrece protección IP65.
Pueden instalarse unas asas laterales para que el usuario pueda mover fácilmente el panel a la posición óptima. Como alternativa al sistema de brazo articulado, también puede instalarse el Automation Panel 5000 en un soporte de monitor VESA.
![](/fileadmin/AP5000_vorne_-_hinten-e1786c0d.jpg)