![](/fileadmin/ACOPOSmulti_WEISS-e2863f3b.jpg)
Sistema de servoaccionamiento modular
La nueva generación de servoaccionamientos de B&R ofrece una solución universal para cualquier tarea de automatización en la fabricación de maquinaria. Se trata de un nuevo hito en el camino hacia la consolidación de nuestro lema "Perfection in Automation".
Servoaccionamientos (módulos de un sólo eje)
Servoaccionamientos, SafeMC (módulos de un sólo eje)
Servoaccionamientos (módulos de dos ejes)
Servoaccionamientos, SafeMC (módulos de dos ejes)
Módulo de variador ACOPOSmulti SafeMOTION
Los actuales componentes de seguridad de B&R (módulos X20 SafeIO, controles SafeLOGIC y conjunto de herramientas SafeDESIGNER de Automation Studio) se han mejorado con la incorporación de los módulos de variador ACOPOSmulti SafeMOTION con tecnología de seguridad integrada. Todos los productos con tecnología de seguridad integrada de B&R están optimizados para funcionar conjuntamente. Esto se traduce en soluciones altamente eficaces y máximo ahorro de costes.
Los variadores ACOPOSmulti SafeMOTION están disponibles para EnDat 2.2 y sistemas de encoder SinCos.
Información adicional
openSAFETY establece normativas técnicas
Aunque existen muchos enfoques nuevos para los sistemas de bus de campo seguros, la mayoría de ellos están restringidos por normativas especiales y tiempos de respuesta lentos. El sistema de seguridad de B&R, incluidos sus módulos ACOPOSmotor SafeMOTION, adopta un enfoque diferente al implementar openSAFETY en todos los ámbitos. Este enfoque permite activar funciones de seguridad integradas, como la velocidad limitada segura, directamente a través de la red en lugar de tener que cablear este tipo de señales relacionadas con la seguridad al servoaccionamiento.
La información se recoge directamente de su fuente a través de entradas y salidas digitales seguras antes de distribuirse a los respectivos sensores y actuadores (en este caso, el servoaccionamiento con funciones de seguridad integradas) a través de una CPU segura, el control SafeLOGIC. La conexión a través de una red POWERLINK permite conseguir la mejor comunicación posible entre el control SafeLOGIC y el control estándar para la ingeniería de programas no relacionados con la seguridad.
Cortos tiempos de ciclo
Se consiguen tiempos de ciclo de 800 µs en los variadores ACOPOSmulti SafeMOTION sin dejar de cumplir los requisitos SIL 3.
Sistema modular ampliable
Dado que no todos los servoaccionamientos y ejes de una máquina de producción están relacionados con la seguridad, los variadores ACOPOSmulti se ofrecen con y sin funcionalidad de seguridad integrada (SafeMOTION). Esto permite combinar ejes seguros y no seguros en una aplicación, según sea necesario.
Funciones de seguridad
Las siguientes funciones de seguridad de la normativa EN 61800-5-2 están integradas en el servoaccionamiento mediante el uso de los variadores ACOPOSmulti SafeMOTION, ya que este componente está integrado en el sistema de seguridad de B&R. Además, las opciones Velocidad segura, Posición segura y Máquina segura también están disponibles para SafeLOGIC. Esto significa que las funciones de seguridad se pueden combinar en una aplicación según sea necesario.
STO STO1 SOS SS1 SS2 SLS SMS SDI SLI SLA SBC SLP SMP Safe Homing SBT RSP
Estado de seguridad
Estado de seguridad
En los sistemas relacionados con la seguridad simplemente no se permiten situaciones potencialmente peligrosas, aunque se produzca un error. Lo garantizan un hardware de dos canales y la estructura del firmware, así como la arquitectura del sistema.
Aquí se aplica el principio a prueba de fallos. En caso de error, se desactivan el par y la potencia del servoaccionamiento.
Velocidad segura y Posición segura
Velocidad segura y Posición segura
Al instalar un encoder de seguridad EnDat 2.2 o un encoder SinCos en un sistema, el control SafeLOGIC puede solicitar la velocidad y posición actuales del encoder del motor a través de la red segura y utilizar esta información como señal de entrada en la aplicación segura. La señal alcanza SIL 2 con un encoder de seguridad EnDat 2.2 y un máximo de SIL 3 con un encoder SinCos (dependiendo del encoder utilizado), tal como se define en la normativa EN 61508.
Opciones de Máquina segura
Opciones de Máquina segura
Los parámetros para el módulo SafeMOTION se establecen en SafeDESIGNER y se transfieren al control SafeLOGIC junto con la aplicación de seguridad. A partir de ahí, se transfieren al módulo SafeMOTION.
Las opciones de máquina segura están disponibles para que los parámetros puedan configurarse sin necesidad de utilizar SafeDESIGNER. Ello permite modificar los parámetros del módulo SafeMOTION desde la aplicación estándar. Las opciones de máquina segura se transfieren desde la aplicación estándar hasta el control SafeLOGIC y se almacenan allí de forma permanente.
Encoder
Los encoders de seguridad EnDat 2.2 o los instrumentos de medición SinCos se utilizan para determinar y evaluar la posición o la velocidad del motor de forma segura. Dado que determinan la posición de forma redundante, cumplen los requisitos de SIL 3 (dependiendo del encoder utilizado).
En la sección Descargas encontrará también una lista de instrumentos de medición que han sido comprobados y aprobados por B&R para ACOPOSmulti SafeMOTION Endat 2.2 / SinCos.
Esta lista contiene los encoders que han sido probados para la evaluación segura de los variadores ACOPOSmulti SafeMOTION EnDat 2.2 y los servoaccionamientos ACOPOS P3 SafeMOTION de B&R y que, por lo tanto, han sido aprobados por B&R para su uso.
Fabricante | Nombre | Número de referencia | Descripción | Opción de motor | Nivel de seguridad | Tiempo de misión |
---|---|---|---|---|---|---|
Heidenhain | ECN 1325 FS EnDat22 | 678919-12 678919-03 678919-53 1178026-03 | EnDat 2.2 de una vuelta, 2048 líneas Encoder rotatorio óptico montado | S0/D0 | SIL 2 | 20 años |
Heidenhain | EQN 1337 FS EnDat22 | 678921-02 677921-03 678921-53 1327453-04 | EnDat 2.2 multivuelta, 2048 líneas, 4096 revoluciones Encoder rotatorio óptico montado | S1/D1 | SIL 2 | 20 años |
Heidenhain | ECN 1123 FS EnDat22 | 640745-01 743586-01 743586-51 | EnDat 2.2 de una vuelta, 512 líneas Encoder rotatorio óptico montado | S4/D4 | SIL 2 | 20 años |
Heidenhain | EQN 1135 FS EnDat22 | 640746-01 743587-01 743587-51 | EnDat 2.2 multivuelta, 512 líneas, 4096 revoluciones Encoder rotatorio óptico montado | S5/D5 | SIL 2 | 20 años |
Heidenhain | ECI 1319 FS EnDat22 | 810661-02 810661-04 810661-05 | EnDat 2.2 de una vuelta, 16 líneas Encoder rotatorio inductivo montado | SA/DA | SIL 2 | 20 años |
Heidenhain | EQI 1331 FS EnDat22 | 810662-03 807100-01 810662-04 810662-05 | EnDat 2.2 multivuelta, 16 líneas, 4096 revoluciones | SB/DB | SIL 2 | 20 años |
Heidenhain | ECI 1119 FS EnDat22 | 826930-01 826930-02 826930-51 | EnDat 2.2 de una vuelta, 16 líneas Encoder rotatorio inductivo montado | S8/D8 | SIL 2 | 20 años |
Heidenhain | ECI 1119 FS EnDat22 | 826930-52 | EnDat 2.2 de una vuelta, 16 líneas Encoder rotatorio inductivo montado | B8/Z8 | SIL 2 | 20 años |
Heidenhain | ECI 4010 FS EnDat22 | 1101181-01 1130175-02 | EnDat 2.2 de una vuelta, Instrumento de medición angular inductiva | DC | SIL 2 | 20 años |
Heidenhain | EQI 1131 FS EnDat22 | 826933-12 826980-01 | EnDat 2.2 multivuelta, 16 líneas, 4096 revoluciones Encoder rotatorio inductivo montado | S9/D9 | SIL 2 | 20 años |
Heidenhain | EQI 1131 FS EnDat22 | 826980-02 826980-52 | EnDat 2.2 multivuelta, 16 líneas, 4096 revoluciones Encoder rotatorio inductivo montado | B9/Z9 | SIL 2 | 20 años |
Heidenhain | LC415-570 | 89674-11 | EnDat 2.2 período de aplicación de 20 µm | - | SIL 2 | 20 años |
Heidenhain | RCN 2310 | 667789-01 | EnDat 2.2 de una vuelta, Instrumento de medición angular Óptica | - | SIL 2 | 20 años |
Heidenhain | RCN 8310 | 667601-01 | EnDat 2.2 de una vuelta, Instrumento de medición angular Óptica | - | SIL 2 | 20 años |
Heidenhain | RCN 8510 | 667595-01 | EnDat 2.2 de una vuelta, Instrumento de medición angular Óptica | - | SIL 2 | 20 años |
AMO | LMKA | 1211910 - xx | AMO EnDat 2.2 | - | SIL 2 | 20 años |
AMO | WMKA | 1211927 - xx | AMO EnDat 2.2 | - | SIL 2 | 20 años |
Los siguientes instrumentos de medición SinCos han sido probados con respecto a sus requisitos de seguridad y su idoneidad para el uso con variadores ACOPOSmulti SafeMOTION SinCos:
Fabricante | Nombre | ID del vendedor | Descripción | B&R | Realizable | Tiempo de misión |
---|---|---|---|---|---|---|
Heidenhain | ECN1313 EnDat01 | 586 640-11 586 640-51 | EnDat de una vuelta, 512 líneas | E0 | SIL 2 | 20 años |
Heidenhain | EQN 1325 EnDat01 | 586 654-05 586 654-55 827039-55 | EnDat multivuelta, 512 líneas, 4096 revoluciones | E1 | SIL 2 | 20 años |
Heidenhain | ECI 1317 EnDat01 | 623 042-07 623 042-52 | EnDat de una vuelta, (inductiva), 32 líneas | E2 | No adecuado | --- |
Heidenhain | EQI 1329 EnDat01 | 623 079-14 623 079-61 | EnDat de una vuelta, (inductiva), 32 líneas, 4096 revoluciones | E3 | No adecuado | --- |
Heidenhain | ECN 1113 EnDat01 | 606 684-01 606 684-P1 803427-01 | EnDat de una vuelta, 512 líneas | E4 | SIL 2 | 20 años |
Heidenhain | EQN 1125 EnDat01 | 606 689-13 606 689-16 803427-01 | EnDat multivuelta, 512 líneas, 4096 revoluciones | E5 | SIL 2 | 20 años |
Heidenhain | ECN 1313 EnDat01 | 586 643-03 768295-03 768295-11 | EnDat de una vuelta, 2048 líneas | E6 | SIL 2 | 20 años |
Heidenhain | EQN 1325 EnDat01 | 586 653-06 586653-09 827039-06 | EnDat multivuelta, 2048 líneas, 4096 revoluciones | E7 | SIL 2 | 20 años |
Heidenhain | ECI 1118 EnDat01 | 622 503-01 622503-03 | EnDat de una vuelta, (inductiva), 16 líneas | E8 | No adecuado | --- |
Heidenhain | EQI 1130 EnDat01 | 598 412-03 598412-05 | EnDat de una vuelta, (inductiva), 16 líneas, 4096 revoluciones | E9 | No adecuado | --- |
Heidenhain | ECI 1319 EnDat01 | 623 042-04 623 042-54 811 811-52 811 811-54 | EnDat de una vuelta, (inductiva), 32 líneas | EA | No adecuado | --- |
Heidenhain | EQI 1331 EnDat01 | 623 079-08 623 079-58 811 814-52 811 814-59 | EnDat de una vuelta, (inductiva), 32 líneas, 4096 revoluciones | EB | No adecuado | --- |
AMO | LMKA | LMKA-x3100.x0x-x, x-Sxx | Sistema de medición de la longitud absoluta SSI + 1 Vss | - | SIL 2 | 20 años |
Pepperl+Fuchs | RVS58S | RVS58S-xxxxxxxxZ | Encoder rotatorio SinCos 1 Vss de 1024/2048 líneas | - | SIL 3 | 20 años |
Kübler | Sendix 5863 SIL/ 5883 SIL | 8.5863SIL.1xxx.xx2x | Encoder rotatorio multivuelta SSI/BISS + 1 Vss de 2048 líneas | - | SIL 3 | 20 años |