El posicionamiento de un solo eje nunca había sido tan sencillo
Las aplicaciones para el posicionamiento de ejes individuales son rápidas y fáciles de desarrollar si se utiliza mapp Axis. Permite un acceso práctico e intuitivo, así como componentes de software preconfigurados para la creación de aplicaciones.
Implemente sus proyectos más rápidamente
![](/fileadmin/i4-29ebe301.jpg)
Sea independiente
mapp Axis es abierto, independiente del hardware y totalmente compatible con DS402 y PLCopen.
![](/fileadmin/4_Zeit_f%C3%BCr_Innovationen-2bb372b3.jpg)
Ahorre tiempo
Los componentes de software prefabricados hacen que el desarrollo de aplicaciones de control de movimiento sea más fácil que nunca.
![](/fileadmin/i2-e1e9b60c.jpg)
Disfrute del máximo rendimiento
Los algoritmos de control con 50 µs permiten una sincronización altamente precisa y sensores virtuales.
![](/fileadmin/i3-48d0ebb1.jpg)
Utilice el gemelo digital
Las amplias opciones de simulación facilitan tanto el desarrollo como la puesta en marcha.
Los servoaccionamientos POWERLINK-DS402 también son compatibles
mapp Axis es compatible con todos los servoaccionamientos de B&R y también con los servoaccionamientos DS402 de otros fabricantes que dispongan de una interfaz POWERLINK. Los desarrolladores programan los servoaccionamientos DS402 de la misma manera que los servoaccionamientos de B&R: utilizando la tecnología mapp o los bloques de funciones PLCopen. Los servoaccionamientos también se incorporan al proyecto de automatización de la misma manera que los servoaccionamientos de B&R. Para que ello sea posible, los servoaccionamientos DS402 deben cumplir con el estándar de aplicación general "CAN en la automatización", de acuerdo con la norma IEC 61800-7-201.
![](/fileadmin/Motion_PLCopen_Topo-ef531033.jpg)