Automation Studio
Una única herramienta de programación común para todos los aspectos de un proyecto de automatización reduce al mínimo las necesidades de formación, consolida la integración global y elimina los problemas de comunicación entre disciplinas de ingeniería.
Costes de desarrollo minimizados
Ahorre tiempo y dinero iniciando el desarrollo del software antes de que se haya completado el hardware, reutilizando los módulos de software en múltiples proyectos, validando la funcionalidad a través de la simulación y llevando a cabo la puesta en marcha módulo por módulo.
Programación: el lenguaje de programación adecuado para cada aplicación
El usuario dispone de un soporte eficiente, gracias a los lenguajes de programación integrados en Automation Studio (IEC 61131-3 y ANSI C, totalmente combinables) y a una moderna arquitectura y estructuración del entorno de programación. Todos los lenguajes pueden acceder a los mismos tipos de datos y utilizan las mismas librerías y variables. Además, Automation Studio permite una programación sencilla y segura. [Más...]
Visualización integrada
El sistema de visualización integrado en Automation Studio es una herramienta eficaz que puede utilizarse para crear línea de pantallas, o para controlar pantallas XGA remotas o integradas con teclas y/o panel táctil. Esta integración elimina la necesidad de herramientas de visualización externas, lo cual representa un considerable ahorro. Los servicios remotos como VNC permiten el funcionamiento y mantenimiento inmediatos, sin costes adicionales. [Más...].
Diagnóstico
Automation Studio ofrece una amplia selección de herramientas de diagnóstico para la lectura de la información del sistema y la optimización del mismo. Utilizando System Diagnostics Manager, se puede leer una amplia información sobre el sistema de destino, a través de un acceso web estándar.
Mantenimiento remoto: desde la gestión de procesos hasta el intercambio de firmware y mucho más
Las máquinas y los sistemas suelen funcionar en lugares remotos. Como resultado, las tareas de servicio y mantenimiento implican considerables costes de viaje. El diagnóstico y el mantenimiento remotos reducen este factor, especialmente durante los períodos de garantía. Tanto para realizar un diagnóstico de hardware, ajustar valores o utilizar la operación asistida de la máquina, la integración de VNC, un servidor Web y la programación remota ofrece un importante servicio para todas las fases del ciclo de vida de una máquina.
Sistemas de comunicación y bus de campo
En Automation Studio, se añade un dispositivo de bus de campo al interface de bus de campo correspondiente y se configura como un módulo de E/S. Al utilizar la función de importación para una descripción del dispositivo desde el suministrador correspondiente (GSD, EDS, etc.), el mismo interface está disponible tanto para el usuario como para cualquier otro módulo de E/S. Como un estándar abierto para el ajuste de parámetros y la configuración de los dispositivos de bus de campo para la automatización, la tecnología FDT/DTM integrada facilita la integración de dispositivos de bus de campo utilizando métodos familiares. Esto simplifica la integración y minimiza la cantidad de trabajo de programación y puesta en marcha necesario. [Más...]
Sistemas operativos en tiempo real: escalabilidad y seguridad de la inversión
Un componente integral de Automation Studio es el sistema operativo en tiempo real. Es el núcleo de software que permite ejecutar las aplicaciones en el sistema de control. Esto garantiza el máximo rendimiento posible para el hardware que se utiliza.