PVI Desktop PC
Comunicación transparente con Automation NET
Automation Studio ofrece infinidad de posibilidades de comunicación con los componentes de automatización. Las conexiones a través de RS232, bus CAN o Ethernet utilizan siempre los mismos servicios de Automation NET.
Un interface para muchas redes
Automation NET utiliza el mismo interface para conectarse a cualquier red, lo que facilita la migración de aplicaciones existentes a los nuevos sistemas de buses o redes.
Conexión a redes transparente
Debido a la capacidad de direccionar las conexiones de red a través de cualquier nodo de red, es fácil llegar a todos los autómatas del sistema existente, usando la herramienta de programación y análisis. Automation NET permite al usuario acceder a cualquier autómata, incluso si no está conectado directamente al PC utilizado para la programación. Para la aplicación, la conexión es completamente transparente.
The Automation NET technology included in Automation Studio thus enables all controllers to be networked transparently.