Protegido de las inclemencias meteorológicas - X20 revestido

Con la serie X20c, B&R está estableciendo nuevos estándares en protección contra entornos agresivos. Esta variante del control distribuido X20 modular y de la línea de productos de E/S está protegida contra la condensación y los gases corrosivos mediante un recubrimiento en el módulo electrónico. Los módulos pueden utilizarse aunque las condiciones atmosféricas sean adversas.

El revestimiento del módulo electrónico protege los componentes y los circuitos integrados de los efectos de la condensación y los gases corrosivos. La eficacia de la protección contra la condensación se verifica mediante el ensayo especificado en BMW GS 95011-4, y la protección contra gases corrosivos utilizando las pruebas de gases corrosivos de 4 partes, especificadas en la Normativa EN 60068-2-60, método de prueba 4. Las pruebas se han llevado a cabo tanto en el laboratorio de pruebas de la empresa, acreditado de acuerdo con la Normativa EN ISO/IEC 17025:2007, como en instalaciones de pruebas externas certificadas. Los productos se someten a pruebas adicionales para comprobar su durabilidad, incluso por encima de las especificaciones estándar.

Con independencia de las condiciones de funcionamiento

La familia X20 con circuitos integrados recubiertos es totalmente compatible con los modelos X20 existentes en lo que respecta a su funcionalidad. Gracias a un identificador de módulo exclusivo, el software de aplicación puede diferenciar estos dispositivos de los modelos estándar. Con la introducción de esta línea, B&R ha demostrado por tercera vez en poco tiempo – después de ampliar el intervalo general de temperaturas de funcionamiento de -25 a + 60°C y de conseguir la certificación de Germanischer Lloyd (GL) para instalaciones marítimas – que su objetivo es que sus clientes vean incrementado el retorno de la inversión, ampliando la vida útil del sistema X20 sean cuales sean las condiciones ambientales.

Compact-S PLC
System modules for Compact-S PLC
Compact PLC
X20 PLC
Accessories

Módulos X20

Para ver un resumen de los módulos X20 disponibles, consulte Sistemas de E/S - Sistema X20 revestido.

Seleccione país e idioma

B&R Logo