B&R ha desarrollado un sistema de iluminación integral para su solución de visión. El control de iluminación está sincronizado con el sistema de automatización en el rango sub-µs.
- Puntos destacados
- Control de iluminación con precisión de µs
- Inmune a la luz externa
- Adaptación automática a cada situación
- Diagnóstico integrado
La iluminación y la cámara forman parte integral de la aplicación de control de la máquina. La sincronización con los sensores, las posiciones del motor y los eventos de la máquina se configuran fácilmente en la aplicación de la máquina. El control de la iluminación con una precisión de microsegundos está garantizado incluso al sincronizar múltiples cámaras y fuentes de luz.
Cada luz dispone de un control estroboscópico integrado, por lo que no es necesario utilizar ningún hardware externo. El control garantiza un preciso suministro de la corriente de impulso a los potentes LED. De esta forma se permite que los pulsos de luz tengan una intensidad máxima al menos durante un microsegundo. Por lo tanto, el sistema de visión B&R también se puede utilizar sin ningún problema en aplicaciones de alta velocidad.
Barras de luz
Las barras de luz pueden solicitarse individualmente o en grupos de dos, tres o cuatro. Las barras de luz flexibles disponen de un ajuste electrónico de ángulo del haz y permiten implementar la iluminación de campo claro (izquierda) y la iluminación de campo oscuro (derecha) con el mismo dispositivo, simplemente cambiando un solo parámetro.
Luces anulares
Las luces anulares están compuestas por cuatro, seis u ocho barras de luz, y ofrecen una iluminación excepcionalmente homogénea.
Sistemas de retroiluminación
Pueden elegirse seis variantes de retroiluminación para permitir una adaptación flexible a la tarea en cuestión.
Calibrado de fábrica
B&R calibra sus barras de luz y sistemas de retroiluminación antes de entregarlos. Esto significa que los componentes de la iluminación pueden intercambiarse «in situ», sin que deba cambiarse la aplicación de visión artificial. Dado que la intensidad de los LED varía con los cambios de temperatura, B&R también ha integrado el seguimiento de la temperatura para ajustar automáticamente la potencia de los LED.
Cableado simple
Integrada en la red de la máquina a través de un conector híbrido M12, que también suministra la potencia necesaria de 24 VCC, los sistemas de iluminación B&R solo necesitan un único cable. Una segunda conexión híbrida permite un cableado en cadena margarita con luces adicionales o la cámara.
Flexibilidad durante el funcionamiento
Muchas aplicaciones de visión artificial requieren una alineación muy precisa de la fuente de luz para lograr unos buenos resultados. Esta es la razón por la que B&R ha equipado las barras de luz con un ajuste electrónico de ángulo del haz desde -40° hasta +90°.
Al producir múltiples productos en la misma máquina, puede optimizarse el ángulo de iluminación para cada lote: basta con configurarlo una vez para cada producto y guardarlo como parte de la receta del lote. El ajuste electrónico de ángulo del haz en las luces anulares permite optimizar el cono de luz.
Ajuste la configuración en cualquier momento
Al igual que el ángulo de las barras de luz, todos los demás parámetros de iluminación pueden configurarse durante el funcionamiento para optimizar la iluminación o adaptarse a nuevos productos. La combinación de LED de diferentes colores permite ajustar la longitud de onda durante el funcionamiento para optimizar el contraste. Los datos de diagnóstico pueden leerse desde las luces siempre que se quiera gracias a su conexión de red.
Los requisitos específicos de los objetos, como la iluminación de campo claro o de campo oscuro, pueden aplicarse mediante una sencilla configuración. No es necesario realizar ajustes manuales propensos a errores con tornillos de sujeción.