La fusión de la robótica y el control de la máquina en una arquitectura unificada permite a los fabricantes adoptar la tendencia de la personalización a gran escala y optimizar sus procesos de lotes de una unidad. Los fabricantes de maquinaria pueden obtener los robots y el sistema de control de máquinas de un mismo proveedor. Solo necesitan un control y un sistema de ingeniería para el desarrollo, diagnóstico y mantenimiento. Esto permite reducir los requisitos para aquellos usuarios que deseen implantar la robótica.
MENOS HARDWARE
Desbloquee las operaciones optimizadas con menos elementos de hardware. El resultado: mantenimiento simplificado, mayor fiabilidad y diseño de máquinas más escalable.
MENOR TAMAÑO DE LA MÁQUINA
Optimice el espacio integrando perfectamente la robótica en la configuración de la máquina. El resultado: menor espacio ocupado, disposición más eficiente y mayor capacidad de producción.
COSTES OPTIMIZADOS
Obtenga los robots y controles de las máquinas de un mismo proveedor. El resultado: menores costes, operaciones más eficientes y mayor rentabilidad.
La robótica basada en máquinas es la solución definitiva que integra a la perfección máquinas y robótica para agilizar los procesos, impulsar la sostenibilidad y garantizar la eficiencia.
Construyamos máquinas más flexibles
Mecánica robótica abierta
Los robots mecánicos Codian, caracterizados por una velocidad excepcionalmente alta, ofrecen un aumento del rendimiento y una optimización sin igual del espacio, junto con opciones de diseño higiénico IP69K y unas impresionantes capacidades de carga útil. Sin motores ni controles, son compatibles con una amplia gama de plataformas de control para lograr una perfecta integración en cualquier máquina.
Plataforma de software abierto
B&R ofrece herramientas de programación de robots que no requieren conocimientos de programación. Ello permite reducir considerablemente el tiempo de desarrollo y los fabricantes de maquinaria pueden responder con mayor rapidez a los nuevos requisitos de producción. Esta flexibilidad garantiza unas transiciones perfectas entre tareas y variantes de productos, lo que permite responder con suma rapidez a los cambios del mercado.
JLS Automation – Cargador superior adaptativo
Perfecta interacción entre máquina y robot
- Integración total en el control de la máquina
- Permite el cambio inmediato de formato
- Fluctuación del retardo en tiempo real con visión, seguimiento, 6D
- Funciones listas para usar como pick-and-place (recoger y colocar), seguimiento
- Simplificar la arquitectura de automatización
- Un socio de ingeniería fuerte y competente