Paneles multitáctiles: facilidad de uso excepcional
Los paneles multitáctiles abren nuevas posibilidades para el innovador diseño de HMI. Hay numerosas operaciones que pueden realizarse en una aplicación: acercar, alejar y rotar objetos con dos dedos, desplazarse por las listas y pasar a la siguiente pantalla con solo pasar el dedo. La principal ventaja de la tecnología multitáctil es que se consigue un funcionamiento altamente intuitivo. Al mismo tiempo, ofrece un método eficaz de evitar errores accidentales del operario, ya que las operaciones más críticas o potencialmente peligrosas deben realizarse a dos manos. Las pantallas multitáctiles son compatibles con los sistemas operativos Windows 10 IoT Enterprise 2016 LTSB, Windows 7 Professional/Ultimate y Windows Embedded Standard 7 Premium.
Rendimiento a medida
La gama completa de procesadores Panel PC 900 - desde el Celeron de un solo núcleo, hasta el Core i7 de cuatro núcleos - proporciona una selección versátil de niveles de rendimiento de CPU, convirtiéndose en la mejor plataforma para cualquier aplicación. Incluso en funcionamiento sin ventilador, el Panel PC 900 supera la versión de gama alta de su predecesor.
Unidades de pantalla
Unidades del sistema
Placas de CPU
Memoria principal
Unidades de bus
Unidades
Kit de ventilador
Opciones de interface
Sistema de alimentación ininterrumpida
Fuente de alimentación
Cables
Accesorios
Sistemas operativos
Documentación
Tecnología de panel versátil
La segunda generación de Automation Panels también sirve como base tecnológica para los dispositivos Panel PC de B&R. Esta estrategia de plataforma modular se traduce en una cartera de productos con una flexibilidad extraordinaria.
El componente principal es el propio panel, que es transformado por el sistema Panel PC900 en un Panel PC con todas las funciones y con capacidad de procesamiento escalable. Usando la misma plataforma frontal para el Panel PC y el Automation Panel se reduce la cantidad de espacio de almacenamiento requerido para piezas de recambio. Los modelos personalizados con Automation Panel y Panel PCs sólo requieren una única unidad base.
Puntos destacados
- Multitáctil capacitiva proyectada
- Pantallas desde HD de 15,6" hasta Full HD de 24"
- Cristal antirreflectante
- Excelentes propiedades de deslizamiento
- Superficie resistente a los arañazos
- Fácil de limpiar
- Funcionamiento incluso con guantes
- Diseño delgado
Tamaño de la pantalla | Resolución | Pantalla táctil | Teclas de función | Teclas de sistema | Interfaz USB frontal | Fuente de alimentación |
---|---|---|---|---|---|---|
15,6" | HD | Capacitiva proyectada | No | No | No | 24 VCC/ De 85 hasta 264 VAC |
18,5" | HD | Capacitiva proyectada | No | No | No | 24 VCC/ De 85 hasta 264 VAC |
21,5" | Full HD | Capacitiva proyectada | No | No | No | 24 VCC/ De 85 hasta 264 VAC |
24" | Full HD | Capacitiva proyectada | No | No | No | 24 VCC/ De 85 hasta 264 VAC |
Preparados para el futuro
La parte frontal del Panel PC 900 es una pantalla táctil capacitiva proyectada de máxima calidad. La pantalla de resolución extraordinariamente alta con superficie de cristal uniforme y antireflectante representa la tecnología más sofisticada en paneles de operario. Las pantallas están equipadas con una duradera retroiluminación LED eficiente energéticamente.
Puntos destacados
- Procesadores Intel Core serie-i
- 2x Gigabit Ethernet, 2x RS232, 4x USB 3.0
- Audio en alta definición
- HDD/SSD
- 2 interfaces modulares
- SAI integrado
- Hasta 2 ranuras PCI/PCI Express
- Diseño delgado
Compatibles
El avanzado diseño de los dispositivos Panel PC 900 no solo es compatible con los sistemas de pantalla panorámica multitáctil, sino también con las pantallas clásicas de formato 4:3. Equipados con una pantalla táctil resistiva analógica y tamaños de hasta 19", los sistemas Panel PC 900 son totalmente compatibles con la generación de dispositivos anteriores, con respecto a la resolución y al factor de forma de la pantalla.
Información adicional
El Panel PC 900 es completamente modular. Esto significa que estas plataformas de sistemas pueden adaptarse individualmente a distintas aplicaciones. Con las opciones de almacenamiento de datos que van desde el SSD hasta CFast, ranuras para ambos PCI y PCI Express, VAC fuente de alimentación y un UPS integrado, prácticamente no hay límites en cuanto a sus posibilidades.