General information
Controller
Interfaces
Electrical properties
Operating conditions
Ambient conditions
Mechanical properties
Dimensions | |
Width | 250 mm |
Height | 48 mm (sin disipador) |
Depth | 228 mm |
Weight | Aprox. 1950 g |
Número de material:
5MPC3100.K038-000Descripción:
- 2x USB interfaces (USB 2.0)
- 2x 100 Mbit Ethernet interfaces
- Up to 16 GB RAM
- Up to 480 GB storage capacity
- CMC multi-header with audio, CAN, RS232, RS422/RS485
- IP69K
- 2x slot for expansion option
Accesorios opcionales
No Category
5SWLIN.0862-MUL | B&R Linux 10 - 64 bits - Multilingüe - MPC3100 Kaby Lake (arranque UEFI) - Instalación - Solo disponible con un dispositivo nuevo |
5SWW10.1062-MUL | Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC - 64 bits - Valor - Multilingüe - MPC3100 Kaby Lake (arranque UEFI) - CPU Celeron - Licencia - Solo disponible con un dispositivo nuevo |
Actualizaciones de firmware | Versión (fecha) | Descargar |
---|---|---|
APC 3100 mobile firmware upgrade (MTCX) | ZIP / 696 KB |
Actualizaciones de hardware de Automation Studio | Versión (fecha) | Descargar |
---|---|---|
V4.10 HW Upgrade (5MPC3100.K038-000) | EXE / 879 KB | |
V6.0 HW Upgrade (5MPC3100.K038-000) | EXE / 894 KB |
BIOS | Versión (fecha) | Descargar |
---|---|---|
BIOS upgrade Kabylake-U (APC mobile) | ZIP / 5 MB |
Driver | Versión (fecha) | Descargar |
---|---|---|
ADI driver universal (Win10 64-bit) | ZIP / 5 MB | |
CAN Driver (Win10 64-bit) | ZIP / 934 KB |
E-CAD (plantillas Electro o EPLAN) | Versión (fecha) | Descargar |
---|---|---|
Makro-/Artikeldaten 4.0.1 (5MPC3100.K038-000) | EXE / 4 MB |
Herramientas/Utilidades/Ejemplos | Versión (fecha) | Descargar |
---|---|---|
ADI .NET SDK | ZIP / 1 MB | |
ADI .NET SDK (Win10 2016 64-Bit) | ZIP / 2 MB | |
ADI Development Kit | ZIP / 5 MB | |
ADI Development Kit (Win10 2016 64-bit) | ZIP / 4 MB | |
CAN Development Kit | ZIP / 6 KB | |
HMI Service Center Maintenance | ZIP / 372 KB | |
HMI Service Center Update Paket | ZIP / 474 MB |
M-CAD (plantillas mecánicas) | Versión (fecha) | Descargar |
---|---|---|
3D files DXF/STP 5MPC3100.xxxx-xxx | ZIP / 8 MB |