Servomotores compactos que permiten posicionamientos precisos
Los motores de la serie 8WS permiten la implementación de servoaplicaciones que requieren una sincronización de alta precisión y una colocación precisa en espacios muy reducidos. Las posibles aplicaciones incluyen sistemas de encolado y dosificación, pinzas, equipos de medición y testeo, sistemas de llenado y ejes de robots.
Basados en los servomotores 8WSA, también están disponibles los motores reductores 8WSB con engranajes planetarios montados directamente.
8WSA1 (size 1; IP54 and IP66/67)
8WSA2 (size 2; IP54 and IP66/67)
8WSA3 (size 3; IP54 and IP66/67)
8WSA4 (size 4; IP54, IP66/67 and IP69K)
Accessories
Documentación
Servomotor 8WSA
Estos motores brushless están disponibles en cuatro diámetros diferentes que van desde 17 a 40 milímetros. La robusta serie de motores compactos 8WS están especialmente diseñados para entornos industriales difíciles y están disponibles en todos los tamaños con protección IP54 o IP66/67. Tamaño 4 (ø 40 mm) disponible opcionalmente en diseño higiénico con protección IP69K.
Estos motores están diseñados para 60 VCC y cubren un rango que va de 7 a 205 vatios de corriente continua. El encoder absoluto integrado tiene una resolución de 4096 posiciones por revolución. El cable híbrido del motor con doble recubrimiento -disponible en 2 longitudes- se conecta directamente al motor y se puede usar en cadenas de arrastre.
Características
- Ultra compactos y altamente dinámicos
- Rango de potencia de 7 a 205 vatios para una tensión del bus de continua de 60 VCC
- Puede utilizarse con el servoaccionamiento ACOPOSmicro de B&R
- Conectores industriales sólidos con apantallamiento EMC óptimo
- Tamaño 4 (ø 40 mm) disponible opcionalmente en diseño higiénico con protección IP69K
- Cable híbrido del motor premontado y conectado permanentemente al motor
Información adicional
Servomotores 8WSA
8WSA - Datos generales del motor
8WSA - Clave de pedido
Descargas
Manual de usuario de 8WS
Declaración 8WS de la UE
Declaración 8WS del Reino Unido
Certificado de conformidad 8WS de UL Solo válido para: 8WSA32.xxxxxV4xx-x y 8WSA43.xxxxxV4xx-x
Herramientas online
Configurador CAD Para motores y reductores. Nuestra aplicación CAD le permite acceder a datos de CAD 2D/3D en muchos formatos diferentes.
Datos del motor
Motores | Velocidad nominal | Par estático | Dimensiones de la brida [mm] | Diámetro decentrado [mm] | Diámetro del eje [mm] |
---|---|---|---|---|---|
8WSA11... | 8500 | 0,012 | 17 | 10 -0,05 | 3 -0,004 |
8WSA21... | 8500 | 0,034 | 22 | 13 -0,05 | 4 -0,005 |
8WSA32... | 8500 | 0,14 | 32 | 16 -0,05 | 6 -0,012 |
8WSA43... | 5500 | 0,35 | 40 | 22 -0,05 | 6 -0,012 |
8WSA43... | 8 -0,015 |