![](/fileadmin/8GP_Planetengetriebe_WEISS-ef80d9d9.jpg)
La alternativa rentable a la serie Premium
Los reductores planetarios serie Standard son la elección ideal para aplicaciones que no requieren un juego extremadamente bajo ni protección IP65. Las aplicaciones típicas para estos reductores incluyen aquellas con alta velocidad y elevados valores de aceleración, así como aplicaciones con correa dentada o cremallera.
Combinado con un planetario y satélites rectificados, el dentado recto y reforzado garantiza un par de salida elevado a la vez que un posicionamiento de extraordinaria precisión. El exclusivo principio de montaje por módulos de esta serie permite gestionar todas las geometrías de salida establecidas en el mercado en el área de reductores planetarios coaxiales. Los reductores de la serie estándar están disponibles como reductores planetarios angulares, reductores planetarios con brida de salida y reductores planetarios coaxiales.
Reductores planetarios con eje de salida
Reductores planetarios con brida de salida
Reductores planetarios angulares
![](/fileadmin/ISO_7010_M002-c104aa57.jpg)
Documentación
Principio de montaje por módulos exclusivo para reductores planetarios
Los reductores estándar son de una sola etapa para relaciones de transmisión i= 3, 4, 5, 7, 8 y 10 y tienen un juego de ≤8 - ≤15 arcmin. Además, estos reductores también se ofrecen en diseños de dos etapas o de tres etapas. La serie premium proporciona la posibilidad de tener un juego de ≤ 1 arcmin, a la vez que soporta pares de salida elevados. Los reductores de la serie estándar de B&R permiten elegir entre todas las geometrías de salida establecidas en el mercado en el área de reductores planetarios coaxiales.
- Esto permite a B&R suministrar reductores para las aplicaciones existentes sin tener que realizar cambios en la máquina.
Con la serie 8GP55, también podrá combinar los rodamientos de salida y la geometría de salida de la serie premium 8GP60, junto con el juego de torsión de la serie estándar para aplicaciones que no requieren un juego extremadamente reducido. Esto permite gestionar las altas fuerzas radiales y axiales de forma rentable.
- En aplicaciones donde basta con el juego de la serie estándar, supone una solución asequible para aplicar unas fuerzas de apoyo más elevadas.
Información adicional
Reductores planetarios estándar
Reductores planetarios Premium
8G - Clave de pedido
Descargas
Herramientas online
Configurador CAD Para motores y reductores. Nuestra aplicación CAD le permite acceder a datos de CAD 2D/3D en muchos formatos diferentes.
Reductores planetarios estándar – 3 tipos
Reductores planetarios estándar – 3 tipos
![](/fileadmin/8GP40_120.01-3a718903.jpg)
8GP40
Reductores planetarios
Con eje de salida
Serie 40
![](/fileadmin/8GP45_121.01-98831493.jpg)
8GP45
Reductores planetarios
Con eje de salida
Serie 45
![](/fileadmin/8GP50_155.01-b5fd82f5.jpg)
8GP50
Reductores planetarios
Con eje de salida
Serie 50
![](/fileadmin/8GP55_120.01-2513c21e.jpg)
8GP55
Reductores planetarios
Con eje de salida
Serie 55
8GP40 | 8GP45 | 8GP50 | 8GP55 | |
---|---|---|---|---|
Clase | Estándar | |||
Tamaño | 040, 060, 080, 120 | 067, 089, 121 | 050, 070, 090, 120, 155 | 60, 80, 120 |
Tipo de dentado | Recto | |||
Protección | IP54 | IP65 | ||
Juego [arcmin]: Etapa-1 Etapa-2 Etapa-3 | ≤7 - ≤15 ≤12 - ≤19 ≤14 - ≤22 | ≤8 - ≤12 ≤12 - ≤15 ≤14 - ≤18 | ≤8 - ≤15 ≤12 - ≤19 --- | ≤8 - ≤12 ≤12 - ≤15 --- |
Relación de transmisión: Etapa-1 Etapa-2 Etapa-3 | 3 - 10 9 - 100 60 - 512 | 3 - 10 9 - 100 60 - 512 | 3 - 10 9 - 100 --- | 3 - 10 9 - 100 --- |
Par de salida nominal [Nm] | 5 - 260 | 15 - 260 | 5 - 460 | 15 - 260 |
Carga radial 20.000 h [N] Se refiere al centro del eje de salida. Los valores se refieren a la velocidad del eje del servoaccionamiento n2 = 100 min-1 y al factor de aplicación KA = 1, así como al funcionamiento S1 para máquinas eléctricas y T = 30 °C. Depende del diámetro del respectivo eje del motor. | 200 - 1750 | 900 - 2950 | 800 - 5200 | 3200 - 6000 |
Carga axial 20.000 h [N] Se refiere al centro del eje de salida. Los valores se refieren a la velocidad del eje del servoaccionamiento n2 = 100 min-1 y al factor de aplicación KA = 1, así como al funcionamiento S1 para máquinas eléctricas y T = 30 °C. Depende del diámetro del respectivo eje del motor. | 200 - 2500 | 1000 - 2500 | 1000 - 7000 | 4400 - 8000 |
Eje sin chaveta Eje con chaveta Eje dentado | Disponible opcionalmente Estándar --- | Disponible opcionalmente Estándar --- | Disponible opcionalmente Estándar --- | Estándar Disponible opcionalmente --- |
![](/fileadmin/8GF40_110.02-266cd3c3.jpg)
8GF40
Reductores planetarios
Con brida de salida
Serie 40
8GF40 | |
---|---|
Clase | Estándar |
Tamaño | 064, 090, 110 |
Tipo de dentado | Recto |
Protección | IP54 |
Juego [arcmin]: Etapa-1 Etapa-2 Etapa-3 | ≤8 - ≤12 ≤12 - ≤16 --- |
Relación de transmisión: Etapa-1 Etapa-2 Etapa-3 | 3 - 10 9 - 100 --- |
Par de salida nominal [Nm] | 15 - 260 |
Carga radial 20.000 h [N] Se refiere al centro del eje de salida. Los valores se refieren a la velocidad del eje del servoaccionamiento n2 = 100 min-1 y al factor de aplicación KA = 1, así como al funcionamiento S1 para máquinas eléctricas y T = 30 °C. Depende del diámetro del respectivo eje del motor. | 550 - 2400 |
Carga axial 20.000 h [N] Se refiere al centro del eje de salida. Los valores se refieren a la velocidad del eje del servoaccionamiento n2 = 100 min-1 y al factor de aplicación KA = 1, así como al funcionamiento S1 para máquinas eléctricas y T = 30 °C. Depende del diámetro del respectivo eje del motor. | 1200 - 3300 |
Brida de accionamiento | Estándar |
![](/fileadmin/8GA40_120.01-6fd08915.jpg)
8GA40
Reductor planetario angular con eje de salida
Serie 40
![](/fileadmin/8GA45_121.01-16f4464a.jpg)
8GA45
Reductor planetario angular con eje de salida
Serie 45
![](/fileadmin/8GA50_120.01-db23b588.jpg)
8GA50
Reductor planetario angular con eje de salida
Serie 50
![](/fileadmin/8GA55_Baugr%C3%B6%C3%9Fe110-2c026e14.jpg)
8GA55
Reductor planetario angular con eje de salida
Serie 55
8GA40 | 8GA45 | 8GA50 | 8GA55 | |
---|---|---|---|---|
Clase | Estándar | |||
Tamaño | 040, 060, 080, 120 | 067, 089, 121 | 050, 070, 090, 120 | 064, 090, 110 |
Tipo de dentado | Recto | |||
Protección | IP54 | |||
Juego [arcmin]: Etapa-1 Etapa-2 Etapa-3 | ≤12 - ≤21 ≤16 - ≤25 ≤18 - ≤28 | ≤12- ≤14 ≤16 - ≤18 ≤18 - ≤20 | ≤12 - ≤21 ≤16 - ≤25 --- | ≤12 - ≤17 ≤14 - ≤19 --- |
Relación de transmisión: Etapa-1 Etapa-2 Etapa-3 | 3 - 10 9 - 100 60 - 512 | 3 - 10 9 - 100 60 - 512 | 3 - 10 9 - 100 --- | 3 - 10 9 - 100 --- |
Par de salida nominal [Nm] | 4,5 - 260 | 38 - 260 | 4,5 - 195 | 14 - 260 |
Carga radial 20.000 h [N] Se refiere al centro del eje de salida. Los valores se refieren a la velocidad del eje del servoaccionamiento n2 = 100 min-1 y al factor de aplicación KA = 1, así como al funcionamiento S1 para máquinas eléctricas y T = 30 °C. Depende del diámetro del respectivo eje del motor. | 200 - 1750 | 900 - 2950 | 800 - 2500 | 550 - 2400 |
Carga axial 20.000 h [N] Se refiere al centro del eje de salida. Los valores se refieren a la velocidad del eje del servoaccionamiento n2 = 100 min-1 y al factor de aplicación KA = 1, así como al funcionamiento S1 para máquinas eléctricas y T = 30 °C. Depende del diámetro del respectivo eje del motor. | 200 - 2500 | 1000 - 2500 | 1000 - 4000 | 1200 - 3300 |
Eje sin chaveta Eje con chaveta Brida de accionamiento | Disponible opcionalmente Estándar --- | Disponible opcionalmente Estándar --- | Disponible opcionalmente Estándar --- | --- --- Estándar |
![](/fileadmin/Drehrichtung_Getriebe_2019_Standard-5169a89c.jpg)
Sentido de giro