Motores dinámicos compactos
Además de un alto rendimiento y dinamismo, los conceptos de máquina más modernos también deben poder instalarse en los espacios más reducidos. Los motores síncronos trifásicos 8LVA de B&R se han desarrollado especialmente para estas aplicaciones y ofrecen a los usuarios el máximo nivel de libertad en el diseño de máquinas al ofrecer la máxima densidad de potencia.
Standard motors (available at short notice)
8LVA1 (size 1)
8LVA2 (size 2)
8LVA3 (size 3)
Accesorios
Documentación
8LVA - Servotecnología compacta
La serie de motores 8LVA es la elección perfecta cuando se trata de instalar servomotores en espacios extremadamente reducidos. Equipados con un resolver o una interfaz digital EnDat 2.2, estos motores pueden satisfacer las más altas exigencias. A través de su bajo momento de inercia, los motores de la serie 8LVA disponen de un diseño altamente dinámico y se caracterizan por sus extraordinarias características intrínsecas de aceleración. Otras características dignas de mención son el reducido giro del engranaje y la gran capacidad de sobrecarga. Por defecto, estos motores disponen de protección IP54, pero también están disponibles con protección IP65. Opcionalmente, pueden equiparse con un freno de retención. Diseñado para su uso con servoaccionamientos ACOPOSmicro, estos motores ofrecen un rendimiento muy alto y son de los más compactos del mercado. Los servomotores 8LVA están recomendados para una amplia gama de aplicaciones y ofrecen una óptima relación calidad-precio en el rango de potencia de hasta 1 kW.
Herramientas online
Configurador CAD Para motores y reductores. Nuestra aplicación CAD le permite acceder a datos de CAD 2D/3D en muchos formatos diferentes.
Propiedades
El diseño especial de la superficie permite su uso en el sector alimentario. Se evitaron deliberadamente los huecos en los que pueden acumularse líquidos.
- Ultra compactos y altamente dinámicos
- Gran capacidad de sobrecarga y reducido giro del engranaje
- Rango de potencia de hasta 1 kW para tensiones del bus de continua de 80 VCC y 320 VCC
- Sistema de conectores autoblocantes
- Conectores industriales sólidos con apantallamiento EMC óptimo
- Conector angular doble integrado giratorio 300° y solución de cable único (híbrida)
- Chip de parámetros integradoEl encoder EnDat para motores de B&R contiene toda la información y los datos relevantes desde el punto de vista mecánico y eléctrico. Esto significa que el usuario no tiene que configurar los ajustes del servoaccionamiento. Nada más conectar el encoder al servoaccionamiento y activar la alimentación de los componentes electrónicos, el motor se identifica automáticamente. El motor envía al servoaccionamiento los parámetros nominales y de límite. A continuación, el servoaccionamiento determina automáticamente los parámetros de control y límite de corriente para el control óptimo del motor. El usuario solo debe optimizar los controles de velocidad y posición. El entorno de puesta en marcha integrado de B&R Automation Studio ofrece el soporte necesario para ello. Además de la asistencia durante la puesta en marcha, también se simplifican las tareas de mantenimiento rutinarias y los motores pueden sustituirse sin tener que perder tiempo ajustando parámetros.
- Disponible opcionalmente con reductor o como accesorio directo para reductor (8LVB)
Opciones del motor
- Resolver o encoder EnDat 2.2 (consulte "Sistemas de encoder de motor")
- Conector angular doble integrado o solución de cable único (híbrida)
- Junta de aceite
- Freno
- Extremo del eje con chaveta o extremo del eje sin chaveta
Datos del motor
Motores | Velocidad nominal | Par estático | Dimensiones de la brida [mm] | Diámetro decentrado [mm] | Diámetro del eje [mm] |
---|---|---|---|---|---|
8LVA13... | 1500 / 3000 | 0,36 | 40,8 x 40,8 | 30h7 | 8h6 |
8LVA22... | 1500 / 3000 | 0,68 | 60 x 60 | 50h7 | 14h6 |
8LVA23... | 1500 / 3000 | 1,35 | 60 x 60 | 50h7 | 14h6 |
8LVA33... | 1500 / 2100 | 2,6 | 80 x 80 | 70h7 | 19h6 |