Los motores 8KS amplían la gama superior de la cartera de productos de B&R hasta 140 kW. Permiten aplicaciones con un par estático máximo de 555 Nm y velocidades de hasta 3000 rpm. Junto con el control de la servobomba de B&R, son perfectamente adecuados para soluciones de accionamiento servohidráulico de alto rendimiento.
Tipo de refrigeración C
Tipo de refrigeración D
Tipo de refrigeración J
Tipo de refrigeración L
Tipo de refrigeración M
Documentación
Motores síncronos 8KS
- Potencia nominal hasta 140 kW
- Ventilador de refrigeración y refrigeración por agua optimizada
- Encoders disponibles para la seguridad funcional
- Alto par dinámico a alta velocidad
- Potencia conectada mediante caja de terminales, codificadores conectados mediante speedtec o conectores circulares ITEC
Opciones del motor
- Freno
- Opciones de extremo del eje
- Refrigeración por aire o agua
8KSC/8KSD
Los motores 8KS con tipo de refrigeración C y D se refrigeran por medio de un ventilador centrífugo externo. La conexión se realiza a través de una caja de terminales.
8KSL/8KSM
Los motores 8KS con tipo de refrigeración L y M se refrigeran por medio de un ventilador axial externo. La conexión se realiza a través de una caja de terminales.
Datos del motor
Motores | Velocidad nominal | Par estático | Dimensiones de la brida [mm] | Diámetro de centrado [mm] | Diámetro del eje [mm] | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Desde | hasta | Desde | hasta | ||||
8KSC8... | 1200 | 3000 | 130 | 260 | 240 x 240 | 250h6 | 55m6 |
8KSD8... | 1200 | 3000 | 130 | 260 | 240 x 240 | 300h6 | 55m6 |
8KSL8... | 1100 | 3000 | 130 | 260 | 240 x 240 | 250h6 | 55m6 |
8KSM8... | 1100 | 3000 | 130 | 260 | 240 x 240 | 300h6 | 55m6 |
8KSC9... | 1000 | 3000 | 325 | 555 | 320 x 320 | 300h6 | 60m6 |
8KSL9... | 1000 | 3000 | 325 | 555 | 320 x 320 | 300h6 | 60m6 |
8KSJ
Los motores 8KS con tipo de refrigeración J disponen de una potente refrigeración externa por agua. La conexión se realiza a través de una caja de terminales.
Datos del motor
Motores | Velocidad nominal | Par estático | Dimensiones de la brida [mm] | Diámetro de centrado [mm] | Diámetro del eje [mm] | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Desde | hasta | Desde | hasta | ||||
8KSJ8... | 1000 | 3000 | 180 | 360 | 240 x 240 | 250h6 | 55m6 |
8KSJ9... | 1000 | 2500 | 320 | 575 | 320 x 320 | 300h6 | 60m6 |