![](/fileadmin/catalog_title_page_-_8lt_approved-f3c3ca3d.jpg)
Los motores de par de servoaccionamiento directo de la serie 8LT son motores de par con excitación permanente para aplicaciones que requieren unas extraordinarias características dinámicas y precisión del posicionamiento, así como un tamaño compacto y un peso reducido. Están disponibles con refrigeración propia o externa.
Los motores de par de la serie 8LT ofrecen al usuario el máximo grado de flexibilidad, la base ideal para el diseño mecatrónico y eficiente de las máquinas.
Todos los componentes de los motores están diseñados para ahorrarse el mantenimiento.
Tipo de refrigeración/construcción A
8LTB (self-cooling; hollow shaft)
Tipo de refrigeración/construcción J
8LTK (liquid-cooled; hollow shaft)
Tipo de refrigeración/construcción Q
Tipo de refrigeración/construcción S
Accesorios
![](/fileadmin/ISO_7010_M002-c104aa57.jpg)
Documentación
8LT - Motores de servoaccionamiento directo
Esta serie de motores presenta una estructura relativamente compacta, con un mayor grado de rigidez, unas propiedades más dinámicas y un bajo par de retención. El formato con refrigeración externa garantiza además un intenso enfriamiento a nivel superficial: el motor no genera calor a su alrededor.
Los motores de par 8LT están diseñados como motores completos. A diferencia de los motores integrados, no es necesario instalar rodamientos y encoders.
Ventajas
- Fáciles de instalar
- Pequeñas dimensiones de instalación
- Mantenimiento extremadamente fácil
- Bajos costes
- Alta capacidad de sobrecarga/par máximo
- También disponibles con eje hueco
- Muy buenas propiedades de control gracias al bajo par de giro del engranaje
- Disponible con encoders para la seguridad funcional
- Si se utilizan como un servoaccionamiento directo: la falta de elementos de transferencia mecánica sometidos a desgaste en el sistema de transmisión de potencia comporta un alto nivel de disponibilidad y una falta de elasticidad en el sistema de transmisión de potencia
Herramientas online
Configurador CAD Para motores y reductores. Nuestra aplicación CAD le permite acceder a datos de CAD 2D/3D en muchos formatos diferentes.