La individualización de los productos finales impone exigencias mucho más altas en la flexibilidad de la máquina. La tecnología de procesos mecánicos se está diseñando cada vez más con sofisticados conceptos mecatrónicos utilizando software. Para mantener la alta precisión en los procesos, especialmente a altas velocidades de producción, B&R ofrece una amplia variedad de funciones tecnológicas específicas de la industria.
Alcance de los límites físicos
La gestión de las entradas digitales de los ACOPOSmulti se realiza con una resolución de microsegundos, lo que les permite satisfacer las demandas de precisión más exigentes. El área de aplicación de estas entradas va desde la detección de marcas de registro, la impresión y el acabado para el sector del envase y embalaje, hasta las tareas de medición en el campo de la metalurgia.
El servoaccionamiento ACOPOSmulti está disponible opcionalmente con hasta dos entradas analógicas de 14 bits. Estas entradas analógicas se pueden integrar directamente en el proceso de control. Estas entradas se leen y se procesan posteriormente cada 50 microsegundos. Los rápidos tiempos de respuesta resultantes del proceso son ideales para aplicaciones que varían entre los diferentes estados de movimiento, como el control de posición y par.
Esta detección rápida y exacta de los parámetros del proceso, como los sensores de presión, permite controlar los procesos que son extremadamente sensibles a pesar de sus propiedades dinámicas.