Comunicación ilimitada
Actualmente, las amplias posibilidades de comunicación son un requisito básico para cualquier solución de automatización. Ethernet está experimentando inevitablemente el mayor crecimiento en este sector. Los sistemas de bus CAN también están experimentando importantes avances.
Una comunicación y una conexión en red flexibles son una parte fundamental de los productos B&R. La mayoría de las CPU ya están equipadas con un interface Ethernet de 10/100 Mbit/s integrado.
La comunicación debe adaptarse para cumplir los requisitos de la aplicación. Por ello, está disponible una amplia gama de productos de módulos de interface, que pueden utilizarse con todas las CPU x86 de los sistemas 2003 y 2005, así como con la serie Power Panel 400. Los módulos se basan en el estándar aPCI de B&R. También están disponibles tarjetas en formato PCI para los PCs industriales de B&R.
Los módulos aPCI (advanced PCI) se basan en el estándar de bus PCI. Su forma y el comportamiento de arranque se han optimizado para su uso en dispositivos de automatización.
Redes para la automatización
La comunicación en el campo debe cumplir con requisitos más estrictos que la comunicación en oficinas. En este sentido, la capacidad en tiempo real y el comportamiento determinístico son de suma importancia. El comportamiento de fluctuación (jitter) en el rango de los microsegundos y una inmunidad a las perturbaciones extremadamente alta son factores clave.
Tiempo real estricto para el estándar Ethernet
POWERLINK proporciona un protocolo estándar para Fast Ethernet, que ha demostrado potentes características de tiempo real en miles de aplicaciones. El Grupo de Estandarización de Ethernet POWERLINK (EPSG) garantiza su continuidad como protocolo abierto y su avance continuo. POWERLINK como un sistema estándar basado en Ethernet representa la segunda generación de buses de campo. Esto permite, por primera vez, aplicar toda la potencia de las tecnologías TI al campo de la automatización. POWERLINK es ideal para los servoaccionamientos, las E/S, la visualización y el intercambio de datos entre los sistemas PLC.
El bus CAN en los sistemas de automatización
El bus CAN ha tenido mucho éxito, sobre todo en la fabricación de maquinaria, y está ganando cada vez más importancia. La alta inmunidad a las perturbaciones, la transferencia de datos a alta velocidad, la facilidad de uso y el comportamiento en tiempo real determinístico son algunas de las razones de este éxito. CAN es el bus de campo ideal para aplicaciones con un número manejable de nodos de E/S remota y algunos ejes. Como bus de campo, CAN llega a sus límites al tratar con máquinas más grandes y complejas. Para estas aplicaciones, POWERLINK es la expansión ideal para alcanzar el rango de rendimiento más alto.
Backplane remoto
La descentralización es la tendencia predominante en la tecnología de la automatización. Esto se ha producido como consecuencia de las consideraciones económicas y la reducción del coste total de las máquinas por parte de los que ven las claras ventajas de una estructura descentralizada para múltiples aplicaciones. Estas demandas introdujeron la idea de ejecutar el backplane convencional para los módulos de E/S en un sistema PLC o un autómata de bus en un solo cable. El resultado es la conexión de E/S extremadamente rápida, X2X Link.
Comunicación en serie
Interfaces como los RS232, RS422 y RS485 todavía desempeñan un papel importante en el mundo de la automatización. Robustos, sencillos y, aún así, eficientes estos interfaces todavía gozan de un uso extendido. El interface RS232 clásico es totalmente capaz de satisfacer las demandas de programación y mantenimiento del sistema.