![](/fileadmin/1340333287028-de-html-1.0.jpg)
El bus CAN ha tenido mucho éxito, sobre todo en la fabricación de maquinaria, y está ganando cada vez más importancia. La alta inmunidad a las perturbaciones, la transferencia de datos a alta velocidad, la facilidad de uso y el comportamiento en tiempo real determinístico son algunas de las razones de este éxito. CAN es el bus de campo ideal para aplicaciones con un número manejable de nodos de E/S remota y algunos ejes. Como bus de campo, CAN llega a sus límites al tratar con máquinas más grandes y complejas. Para estas aplicaciones, POWERLINK es la expansión ideal para alcanzar el rango de rendimiento más alto.
PCI communication modules
Información adicional
- Transferencia de mensajes según el principio de productor-consumidor
- Transmisión de mensajes orientados a eventos con capacidad para múltiples maestros
- Arbitraje del bus a nivel de bits y sin pérdidas
- Transmisión de mensajes según la prioridad
- Longitud y velocidad máxima de los mensajes
- Detección de errores y diagnóstico de problemas eficiente
- Señalización de errores en lugar de validación de mensajes
- El formato de un mensaje CAN
- Disponibilidad de protocolos y perfiles estandarizados de nivel superior
- Bibliografía